피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with folding grip
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06255_2.prj},{NB=K0725.7130X14GESCHLOSSEN},{DX=14.00000},{D1=129},{D3=32.0},{D4=20},{A=51},{H=29.0},{H2=21.5},{L=111},{L1=20},{L3=52},{L2=59},{L4=53},{GEW=0.2915},{EAN=4059245061389},{NDM=6.000},{XA=124.000},{XB=0.500},{XC=2.000},{XD=98.000},{XE=19.000},{XF=29.999},{XG=4.000},{XI=38.000},{XH=34.500},{XJ=4.000},{XK=94.000},{XL=78.000},{XM=50.000},{XN=58.000},{XO=0.000},{XP=21.500},{XQ=16.000},{XR=0.500},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=26.000},{XV=31.000},{XW=6.000},{XX=0.500},{XY=0.500},{XZ=6.000},{XA1=4.500},{XB1=20.000},{XC1=5.000},{XD1=14.000},{XE1=17.500},{XF1=129.000},{XG1=0.000},{XH1=5.000},{XI1=16.300},{XJ1=1.000},{XK1=11.000},{XL1=17.000},{XM1=35.000},{XN1=3.000},{XO1=20.000},{POS=GESCHLOSSEN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
H
height
[mm]
L
height
[mm]
L1
height
[mm]
L3
height
[mm]
L2
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
B3
slot width
[mm]
T
Nabennuthöhe
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0725.6130X12
K0725.6130X12
hub without slot
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2877
Yes
39269099
4059245061303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130X14
K0725.6130X14
hub without slot
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2979
Yes
39269099
4059245061310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160X14
K0725.6160X14
hub without slot
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4375
Yes
39269099
4059245061327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160X16
K0725.6160X16
hub without slot
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4253
Yes
39269099
4059245061334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200X16
K0725.6200X16
hub without slot
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6405
Yes
39269099
4059245061341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200X20
K0725.6200X20
hub without slot
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6260
Yes
39269099
4059245061358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6345X20
K0725.6345X20
hub without slot
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
-
-
1.5460
Yes
39269099
4059245061365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7130X12
K0725.7130X12
hub with slot
129
12 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
4
13,8
0.2905
Yes
39269099
4059245061372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7130X14
K0725.7130X14
hub with slot
129
14 / H7
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
5
16,3
0.2915
Yes
39269099
4059245061389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7160X14
K0725.7160X14
hub with slot
159
14 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
16,3
0.4359
Yes
39269099
4059245061396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7160X16
K0725.7160X16
hub with slot
159
16 / H7
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
5
18,3
0.4269
Yes
39269099
4059245061402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7200X16
K0725.7200X16
hub with slot
198
16 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
5
18,3
0.6433
Yes
39269099
4059245061419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7200X20
K0725.7200X20
hub with slot
198
20 / H7
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
6
22,8
0.6175
Yes
39269099
4059245061426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.7345X20
K0725.7345X20
hub with slot
346
20 / H7
67.5
27
148
43.5
144
32
80
91
80
6
22,8
1.4950
Yes
39269099
4059245061433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130XCN
K0725.6130XCN
hub without slot
129
.312 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.3011
Yes
39269099
4059245418848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6130XCO
K0725.6130XCO
hub without slot
129
.375 / H10
32.0
20
51
29.0
111
20
52
59
53
-
-
0.2976
Yes
39269099
4059245418855
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160XCO
K0725.6160XCO
hub without slot
159
.375 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4522
Yes
39269099
4059245418862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6160XCP
K0725.6160XCP
hub without slot
159
.500 / H10
40.0
25
65
31.0
126
24
55
71
59
-
-
0.4406
Yes
39269099
4059245418879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0725.6200XCP
K0725.6200XCP
hub without slot
198
.500 / H10
54.5
27
80
33.0
160
28
69
91
69
-
-
0.6715
Yes
39269099
4059245418886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0280 - Clamping grips high form
KIPP
27.05.2024
K0162 - Handwheels 2-spoke flat rim aluminium
KIPP
27.05.2024
K0363 - Ball lock pins
KIPP
27.05.2024
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with revolving grip
KIPP
11.06.2024
K0340 - Indexing plungers
KIPP
27.05.2024
K0414 - Mounting brackets
KIPP
27.05.2024
K0050 - Latches adjustable with swing bail
KIPP
27.05.2024
K0711 - Quick fit couplings with angular and radial offset compensation
KIPP
27.05.2024
K1063 - Ball lock pins without head
KIPP
27.05.2024
K0671 - Handwheels DIN 950, grey cast iron
KIPP
27.05.2024
K0160 - Handwheels DIN 950, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0638 - Mounting brackets aluminium
KIPP
27.05.2024
K0678 - Levelling feet
KIPP
27.05.2024
K0166 - Machine handles fixed steel, DIN 39 Form E
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성