피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0701 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/maschine_vorrichtungselemente/screws_nuts_and_washers/07240.prj},{NB=K0701.30},{BESTKIPPUSA=K0701.30},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{D=M 30},{H=45},{A=8.0},{D1=58},{SW=46},{E=53.10},{GEW=0.4579},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245148493},{FILTER=KIPP,NORELEM ,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=30.000},{KDM=26.211},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
H
Height (M=1.5 x D)
[mm]
A
Height
[mm]
D1
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0701.05
K0701.05
Carbon steel
M 5
8
2.0
12
9
0.0037
Yes
4059245148363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.06
K0701.06
Carbon steel
M 6
9
3.0
14
10
0.0054
Yes
4059245148370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.08
K0701.08
Carbon steel
M 8
12
3.5
18
13
0.0116
Yes
4059245148387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.10
K0701.10
Carbon steel
M 10
15
4.0
22
16
0.0212
Yes
4059245148394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.101
K0701.101
Carbon steel
M 10
15
4.0
22
17
0.0248
Yes
4059245148400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.12
K0701.12
Carbon steel
M 12
18
4.0
25
18
0.0303
Yes
4059245148417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.121
K0701.121
Carbon steel
M 12
18
4.0
25
19
0.0347
Yes
4059245148424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.14
K0701.14
Carbon steel
M 14
21
4.5
28
22
0.0506
Yes
4059245148431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.16
K0701.16
Carbon steel
M 16
24
5.0
31
24
0.0674
Yes
4059245148448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.18
K0701.18
Carbon steel
M 18
27
5.0
34
27
0.0938
Yes
4059245148455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.20
K0701.20
Carbon steel
M 20
30
6.0
37
30
0.1256
Yes
4059245148462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.22
K0701.22
Carbon steel
M 22
33
6.0
40
32
0.1793
Yes
4059245148479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.24
K0701.24
Carbon steel
M 24
36
6.0
45
36
0.2202
Yes
4059245148486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.30
K0701.30
Carbon steel
M 30
45
8.0
58
46
0.4579
Yes
4059245148493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.36
K0701.36
Carbon steel
M 36
54
10.0
68
55
0.7505
Yes
4059245148509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.806
K0701.806
Stainless steel
M 6
9
3.0
14
10
0.0055
Yes
4059245148516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.808
K0701.808
Stainless steel
M 8
12
3.5
18
13
0.0125
Yes
4059245148523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.810
K0701.810
Stainless steel
M 10
15
4.0
22
16
0.0221
Yes
4059245148530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.811
K0701.811
Stainless steel
M 10
15
4.0
22
17
0.0245
Yes
4059245148547
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.812
K0701.812
Stainless steel
M 12
18
4.0
25
18
0.0311
Yes
4059245148554
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.8121
K0701.8121
Stainless steel
M 12
18
4.0
25
19
0.0342
Yes
4059245148561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.816
K0701.816
Stainless steel
M 16
24
5.0
31
24
0.0699
Yes
4059245148578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.820
K0701.820
Stainless steel
M 20
30
6.0
37
30
0.1282
Yes
4059245148585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.908
K0701.908
Stainless steel 1.4401
M 8
12
3.5
18
13
0.0123
Yes
4059245334575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0701.910
K0701.910
Stainless steel 1.4401
M 10
15
4.0
22
16
0.0253
Yes
4059245334582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0697 - Studs DIN 6379
KIPP USA
05.06.2024
K0867 - Washers for clamps steel or aluminium DIN 6340
KIPP
27.05.2024
EH 23080. - Collar Nut DIN 6331 (height 1,5 d)
Halder
22.12.2022
AMF 7800PD - Vacuum clamping plate, Premium Diamond, diamond coating to inc...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
07.12.2023
Collar (Option)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
V.2EE - COLLAR NUTS DIN 6331 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
EH 23080. - Collar Nut DIN 6331
Halder
04.08.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성