피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0661 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping spindle
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Toggle clamps, power clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05904_asmtab.prj},{NB=K0661.0060000},{LOCHBILD=3},{OH=86},{OG=67},{GEW=0.3253},{EAN=4059245432639},{OGG=0.560},{OGGG=0.000},{OG1=67.300},{OH1=86.560},{OLO=106.84569},{OLG=44.77377},{OHG=0.11000},{OHGG=0.000},{HUB=6.500},{SCHRL=35},{OL=5.500},{GR1=3},{GR=3},{TYPC=2},{TYPB=3},{TYPA=2},{TYP=1},{BESTKIPP=K0661.006000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1900},{SPANNKRAFT=720},{SPANNKRAFT1=1200},{M=M6X35},{A=26},{A1=39},{A2=6.5},{A3=-},{A4=-},{B=28},{B1=39},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=23},{B5=2.5},{B6=43.5},{C=36,9},{C2=8},{D=5.5},{H=75,2},{H1=71},{L=186,6},{L1=60,5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
Hole arrangement
ⁿ/ₐ
OH
Opening angle of holding arm ~
[°]
OG
Opening angle of handle ~
[°]
HANDKRAFT
hand force
[N]
HALTEKRAFT
Holding force F1
[N]
HALTEKRAFT1
Holding force F2
[N]
SPANNKRAFT
Clamping force F3
[N]
SPANNKRAFT1
Clamping force F4
[N]
M
thread
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
C
Height ~
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
H
Height ~
[mm]
H1
Height ~
[mm]
L
Length ~
[mm]
L1
Length ~
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0661.005001
K0661.005001
ultramarine blue RAL 5002
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
26,2
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0943
Yes
82057000
4059245199471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006001
K0661.006001
ultramarine blue RAL 5002
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3253
Yes
82057000
4059245199488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008001
K0661.008001
ultramarine blue RAL 5002
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,,2
84,3
223,1
74,9
0.4094
Yes
82057000
4059245199501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010001
K0661.010001
ultramarine blue RAL 5002
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
279,4
103,9
0.8220
Yes
82057000
4059245199525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012001
K0661.012001
ultramarine blue RAL 5002
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
314,7
122
1.0280
Yes
82057000
4059245199549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.005000
K0661.005000
black grey RAL 7021
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
26,2
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0800
Yes
82057000
4059245432622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006000
K0661.006000
black grey RAL 7021
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3253
Yes
82057000
4059245432639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008000
K0661.008000
black grey RAL 7021
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,,2
84,3
223,1
74,9
0.3500
Yes
82057000
4059245432646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010000
K0661.010000
black grey RAL 7021
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
279,4
103,9
0.8220
Yes
82057000
4059245432653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012000
K0661.012000
black grey RAL 7021
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
314,7
122
1.0280
Yes
82057000
4059245432660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.005003
K0661.005003
traffic red RAL 3020
2
86
67
100
650
900
550
620
M5X25
18
27
4.5
13.5
-
16.8
27
13.2
9,2
-
2
22.5
26,2
5,2
5.5
52,2
47,9
125,7
41,8
0.0800
Yes
82057000
4059245432769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.006003
K0661.006003
traffic red RAL 3020
3
86
67
160
1350
1900
720
1200
M6X35
26
39
6.5
-
-
28
39
17.5
12,5
23
2.5
43.5
36,9
8
5.5
75,2
71
186,6
60,5
0.3253
Yes
82057000
4059245432776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.008003
K0661.008003
traffic red RAL 3020
3
86
67
200
2000
2800
830
1400
M8X45
26
44
9
-
-
31
45
21
16
24
2.5
41.5
46,5
10,5
6.2
88,,2
84,3
223,1
74,9
0.4094
Yes
82057000
4059245432783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.010003
K0661.010003
traffic red RAL 3020
3
90
71
250
2200
4500
1200
2800
M10X55
41.5
59
9
-
-
43
59
26
19
39
3.5
47
59,6
10
8.8
114,3
107,5
279,4
103,9
0.8220
Yes
82057000
4059245432790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0661.012003
K0661.012003
traffic red RAL 3020
4
88
68
280
2400
5500
1000
2800
M12X70
44
65
10
40
1
42
67
28
21
40
3.5
47
75,9
13,5
8.5
128,4
125,2
314,7
122
1.0280
Yes
82057000
4059245432806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0661 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with straight foot a...
KIPP
27.05.2024
K0380 - Ball-end thrust screws with head
KIPP
27.05.2024
K0085 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0660 - Toggle clamps horizontal with flat foot and adjustable clamping spi...
KIPP
27.05.2024
K0661 - Toggle clamps horizontal with straight foot and adjustable clamping...
KIPP
27.05.2024
K0662 - Vertical Toggle Clamps with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0083 - Toggle clamps mini push-pull with mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0409 - Position indicators
KIPP
27.05.2024
K0754 - Eccentric clamp modules
KIPP
27.05.2024
K0661 - Toggle clamps horizontal with safety interlock with straight foot a...
KIPP
27.05.2024
K0663 - Toggle clamps vertical with straight foot and adjustable clamping s...
KIPP
27.05.2024
K0106 - Protective caps
KIPP
27.05.2024
K0043 - Latches with spring clip
KIPP
27.05.2024
K0080 - Toggle clamps latch horizontal with catch plate
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성