피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0388 - Grippers adjustable
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07117.prj},{NB=K0388.2516_B},{BESTKIPP=K0388.2516},{FORM=B},{AUSF=Riffelung aus Hartmetall},{A=0},{L=25},{B=11.2},{G=M 16},{F=0.0},{SW=8},{GEW=0.0284},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245139712},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
F
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0388.4010
K0388.4010
A
tool steel
40
0
0.0
M 10
0.0
3
0.0189
Yes
84662080
4059245139750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.4012
K0388.4012
A
tool steel
40
0
0.0
M 12
0.0
5
0.0266
Yes
84662080
4059245139767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.4016
K0388.4016
A
tool steel
40
0
0.0
M 16
0.0
6
0.0494
Yes
84662080
4059245139774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.4020
K0388.4020
A
tool steel
40
0
0.0
M 20
0.0
8
0.0748
Yes
84662080
4059245139781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.2510
K0388.2510
B
serration in hard metall
0
25
6.4
M 10
0.0
5
0.0112
Yes
84662080
4059245139682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.5010
K0388.5010
B
serration in hard metall
0
50
6.4
M 10
0.0
5
0.0231
Yes
84662080
4059245139798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.2512
K0388.2512
B
serration in hard metall
0
25
7.9
M 12
0.0
6
0.0157
Yes
84662080
4059245139699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.5012
K0388.5012
B
serration in hard metall
0
50
7.9
M 12
0.0
6
0.0335
Yes
84662080
4059245139804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.2516
K0388.2516
B
serration in hard metall
0
25
11.2
M 16
0.0
8
0.0284
Yes
84662080
4059245139712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.5016
K0388.5016
B
serration in hard metall
0
50
11.2
M 16
0.0
8
0.0604
Yes
84662080
4059245139828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.2520
K0388.2520
B
serration in hard metall
0
25
12.7
M 20
0.0
10
0.0413
Yes
84662080
4059245139736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.5020
K0388.5020
B
serration in hard metall
0
50
12.7
M 20
0.0
10
0.0926
Yes
84662080
4059245139842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.25124
K0388.25124
C
4-point-serration in hard...
0
25
7.9
M 12
6.5
6
0.0156
Yes
84662080
4059245139705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.50124
K0388.50124
C
4-point-serration in hard...
0
50
7.9
M 12
6.5
6
0.0335
Yes
84662080
4059245139811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.25164
K0388.25164
C
4-point-serration in hard...
0
25
11.2
M 16
8.0
8
0.0283
Yes
84662080
4059245139729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.50164
K0388.50164
C
4-point-serration in hard...
0
50
11.2
M 16
8.0
8
0.0616
Yes
84662080
4059245139835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.25204
K0388.25204
C
4-point-serration in hard...
0
25
12.7
M 20
8.0
10
0.0422
Yes
84662080
4059245139743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0388.50204
K0388.50204
C
4-point-serration in hard...
0
50
12.7
M 20
8.0
10
0.0922
Yes
84662080
4059245139859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0389 - Thrust screws
KIPP
27.05.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
KIPP
27.05.2024
K0295 - Rest pads with positioning pin
KIPP
27.05.2024
K0297 - Support bolts
KIPP
27.05.2024
K0306 - Rest pads adjustable with locknut
KIPP
27.05.2024
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ...
KIPP
27.05.2024
K0296 - Feet with threaded pin to DIN 6320 (edition 1971)
KIPP
27.05.2024
K0365 - Locking pins
KIPP
27.05.2024
K0380 - Ball-end thrust screws with head
KIPP
27.05.2024
K0014 - Hook clamps ground Form A/B/C
KIPP
03.06.2024
K0383 - Ball-end thrust screws without head with full ball
KIPP
27.05.2024
K0666 - Ball-end thrust screws without head with flattened ball LONG-LOK se...
KIPP
27.05.2024
K0387 - Gripper pads square
KIPP
27.05.2024
K0327 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK secure...
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성