피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0275 - Deltawheels
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handwheels, handles, position indicators
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06840.prj},{NB=K0275.063062},{GR=2},{D1=63},{D2=5},{D3=15.8},{L1=9.0},{L3=12.6},{SW=6},{GEW=0.0188},{EAN=4059245120536},{XA=0.480},{XB=3.500},{XC=22.300},{XD=35.000},{XE=8.660},{XF=14.170},{XG=22.900},{XH=6.300},{XI=2.900},{XJ=4.130},{XK=9.700},{XL=6.500},{XM=28.300},{XN=37.000},{XO=2.800},{XP=45.000},{XQ=10.000},{XR=11.000},{XS=15.750},{XT=3.600},{XU=0.700},{XV=9.400},{XW=66.900},{XX=8.900},{XY=19.400},{XZ=10.200},{XA1=36.600},{XB1=1.200},{XC1=12.400},{XD1=13.500},{BESTKIPP=K0275.063062},{FARBE=verkehrsrot RAL 3020},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
height
[mm]
L3
height
[mm]
SW
(square)
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0275.05005
K0275.05005
anthracite grey RAL 7021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0100
Yes
39269099
4059245120413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.05006
K0275.05006
anthracite grey RAL 7021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0121
Yes
39269099
4059245120468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.06306
K0275.06306
anthracite grey RAL 7021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0188
Yes
39269099
4059245120512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.06307
K0275.06307
anthracite grey RAL 7021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0189
Yes
39269099
4059245120567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.08008
K0275.08008
anthracite grey RAL 7021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0405
Yes
39269099
4059245120611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.08009
K0275.08009
anthracite grey RAL 7021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0396
Yes
39269099
4059245120666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050051
K0275.050051
signal green RAL 6032
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050061
K0275.050061
signal green RAL 6032
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0121
Yes
39269099
4059245120475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063061
K0275.063061
signal green RAL 6032
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0236
Yes
39269099
4059245120529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063071
K0275.063071
signal green RAL 6032
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0230
Yes
39269099
4059245120574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080081
K0275.080081
signal green RAL 6032
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0416
Yes
39269099
4059245120628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080091
K0275.080091
signal green RAL 6032
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0402
Yes
39269099
4059245120673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050052
K0275.050052
traffic grey RAL 3020
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050062
K0275.050062
traffic grey RAL 3020
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0098
Yes
39269099
4059245120482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063062
K0275.063062
traffic grey RAL 3020
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0188
Yes
39269099
4059245120536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063072
K0275.063072
traffic grey RAL 3020
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0235
Yes
39269099
4059245120581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080082
K0275.080082
traffic grey RAL 3020
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0399
Yes
39269099
4059245120635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080092
K0275.080092
traffic grey RAL 3020
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0396
Yes
39269099
4059245120680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050053
K0275.050053
colza yellow RAL 1021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050063
K0275.050063
colza yellow RAL 1021
1
50
5
12.5
7.3
10.0
6
0.0098
Yes
39269099
4059245120499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063063
K0275.063063
colza yellow RAL 1021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
6
0.0189
Yes
39269099
4059245120543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.063073
K0275.063073
colza yellow RAL 1021
2
63
5
15.8
9.0
12.6
7
0.0188
Yes
39269099
4059245120598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080083
K0275.080083
colza yellow RAL 1021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
8
0.0400
Yes
39269099
4059245120642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.080093
K0275.080093
colza yellow RAL 1021
3
80
5
20.0
12.0
16.0
9
0.0398
Yes
39269099
4059245120697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0275.050054
K0275.050054
traffic blue RAL 5017
1
50
5
12.5
7.3
10.0
5
0.0099
Yes
39269099
4059245120451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0315 - Spring plungers with hexagon socket and ball, steel
KIPP
27.05.2024
K0155 - Star grips with safety band similar to DIN 6336
KIPP
11.06.2024
K0650 - Ball knobs stainless steel or aluminium DIN 319
KIPP
27.05.2024
K0436 - HIntes plastic with locking lever
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers with protective cap external thread
KIPP
11.06.2024
K0608 - Wing grip one-sided
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle internal thread
KIPP
11.06.2024
K0045 - Latches with draw ball
KIPP
27.05.2024
K0262 - Knurled knobs with grip
KIPP
27.05.2024
K0122 - Clamping levers external thread
KIPP
11.06.2024
K0472 - Tube clamps cross, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0421 - Swivel feet threaded spindles steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0050 - Latches adjustable with swing bail
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성