피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0251 - Mushroom knobs external thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Handles, knobs
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06242.prj},{NB=K0251.A1X20},{D1=21},{D2=12},{D3=19},{H=21},{H1=10},{T=0},{L=20},{GEW=0.0060},{EAN=4059245367009},{ZZ=2.000},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP1=3},{TYP=2},{TAB=2},{TAB1=2},{BESTKIPP=K0251.A1X20},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Stahl},{GR=1},{D=10-32},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FARBEX=schwarzgrau RAL 7021},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{FARBE2=Stahl},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Component
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Screw length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0251.04X10
K0251.04X10
black grey RAL 7021
with external thread
bolt steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.05X10
K0251.05X10
black grey RAL 7021
with external thread
bolt steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059245055425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.06X15
K0251.06X15
black grey RAL 7021
with external thread
bolt steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0100
Yes
73181520
4059245055463
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.08X15
K0251.08X15
black grey RAL 7021
with external thread
bolt steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0194
Yes
73181520
4059245055500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.004X10
K0251.004X10
black grey RAL 7021
with external thread
bolt stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.005X10
K0251.005X10
black grey RAL 7021
with external thread
bolt stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059245055265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.006X15
K0251.006X15
black grey RAL 7021
with external thread
bolt stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0101
Yes
73181520
4059245055302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.008X15
K0251.008X15
black grey RAL 7021
with external thread
bolt stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0194
Yes
73181520
4059245055340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.045X10
K0251.045X10
light grey RAL 7035
with external thread
bolt steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.055X10
K0251.055X10
light grey RAL 7035
with external thread
bolt steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059245055395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.065X15
K0251.065X15
light grey RAL 7035
with external thread
bolt steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0097
Yes
73181520
4059245055432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.085X15
K0251.085X15
light grey RAL 7035
with external thread
bolt steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0192
Yes
73181520
4059245055470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0045X10
K0251.0045X10
light grey RAL 7035
with external thread
bolt stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0055X10
K0251.0055X10
light grey RAL 7035
with external thread
bolt stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059245055234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0065X15
K0251.0065X15
light grey RAL 7035
with external thread
bolt stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0097
Yes
73181520
4059245055272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0085X15
K0251.0085X15
light grey RAL 7035
with external thread
bolt stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0195
Yes
73181520
4059245055319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.046X10
K0251.046X10
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.056X10
K0251.056X10
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0063
Yes
73181520
4059245055401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.066X15
K0251.066X15
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0100
Yes
73181520
4059245055449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.086X15
K0251.086X15
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0191
Yes
73181520
4059245055487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0046X10
K0251.0046X10
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt stainless steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0056X10
K0251.0056X10
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt stainless steel
1
M 5
21
12
19
21
10
0
10
0.0062
Yes
73181520
4059245055241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0066X15
K0251.0066X15
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt stainless steel
2
M 6
25
14
23
25
12
0
15
0.0098
Yes
73181520
4059245055289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.0086X15
K0251.0086X15
traffic red RAL 3020
with external thread
bolt stainless steel
3
M 8
33
18
31
33
15
0
15
0.0193
Yes
73181520
4059245055326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.047X10
K0251.047X10
colza yellow RAL 1021
with external thread
bolt steel
1
M 4
21
12
19
21
10
0
10
0.0050
Yes
73181520
4059245055371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0251 - Mushroom knobs internal thread
KIPP
27.05.2024
K0253 - Spherical knobs
KIPP
27.05.2024
K0147 - Palm grips grey cast iron DIN 6335
KIPP
27.05.2024
K0269 - Clamping levers with plastic handle external thread
KIPP
11.06.2024
K0635 - Indexing plungers without collar
KIPP
27.05.2024
K0158 - Ball knobs thermoplastic DIN 319 enhanced
KIPP
27.05.2024
K0164 - Handwheels disc with revolving grip
KIPP
27.05.2024
K0163 - Handwheels disc similar to DIN 950, aluminium
KIPP
27.05.2024
K0110 - Knurled knobs
KIPP
03.06.2024
K0085 - Toggle clamps push-pull with mounting bracket
KIPP
27.05.2024
K0045 - Latches with draw ball
KIPP
27.05.2024
K0047 - Latches adjustable fastening holes covered
KIPP
27.05.2024
K0039 - Wedge clamps jaw face smooth or serrated
KIPP
03.06.2024
K0017 - Hook clamp holders
KIPP
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성