피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0122 - Clamping levers with protective cap internal thread
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping levers, tension levers, cam levers
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06450_1.prj},{NB=K0122.9310186},{GR=3},{T=14},{D=16.0},{D1=21.0},{D2=22},{H=41.5},{H1=10.0},{H2=24.0},{H3=54.5},{H4=58.5},{A=80},{A1=91.0},{B=11.0},{ZZ=22},{GEW=0.1340},{EAN=4059245789429},{HX=37.0},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.070},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=16.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{R=266.620},{R1=2.200},{R2=7.440},{R3=11.280},{R4=8.590},{R5=214.450},{R6=8.000},{R8=5.000},{A2=10.300},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{A3=7.000},{A4=55.530},{A5=22.940},{A6=10.600},{C3=1.230},{W=7.100},{W1=18.600},{W2=20.000},{R9=49.100},{R10=8.000},{H5=37.060},{H6=21.570},{H7=16.500},{H8=15.000},{H9=2.700},{H10=6.250},{TYP=1.000},{XA=12.000},{XB=10.000},{XC=1.000},{BESTKIPP=K0122.9310186}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
T
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0122.92061
K0122.92061
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.92081
K0122.92081
jet black RAL 9005
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.93081
K0122.93081
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.93101
K0122.93101
jet black RAL 9005
seidenmatt
3
M10
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206181
K0122.9206181
jet black RAL 9005
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206182
K0122.9206182
orange RAL 2004
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206183
K0122.9206183
colza yellow RAL 1021
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206184
K0122.9206184
traffic grey RAL 3020
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206185
K0122.9206185
signal green RAL6032
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206186
K0122.9206186
traffic blue RAL 5017
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206187
K0122.9206187
light grey RAL 7035
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9206188
K0122.9206188
window grey RAL 7040
strukturmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0853
Yes
73181600
4059245789207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208181
K0122.9208181
jet black RAL 9005
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208182
K0122.9208182
orange RAL 2004
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208183
K0122.9208183
colza yellow RAL 1021
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208184
K0122.9208184
traffic grey RAL 3020
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208185
K0122.9208185
signal green RAL6032
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208186
K0122.9208186
traffic blue RAL 5017
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208187
K0122.9208187
light grey RAL 7035
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9208188
K0122.9208188
window grey RAL 7040
strukturmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19
32.0
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0821
Yes
73181600
4059245789283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308181
K0122.9308181
jet black RAL 9005
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308182
K0122.9308182
orange RAL 2004
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308183
K0122.9308183
colza yellow RAL 1021
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308184
K0122.9308184
traffic grey RAL 3020
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0122.9308185
K0122.9308185
signal green RAL6032
strukturmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22
41.5
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1359
Yes
73181600
4059245789337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성