피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0057 - Levelling sets spherical washer
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Support elements, locating elements, stop elements
Height-adjustable elements
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/auflage_positionier_u_anschlagelemente/hoehenverstellbare_elemente/27707.prj},{NB=K0057.503094},{BESTKIPP=K0057.5030},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=94},{HMAX=94},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=2.5550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245183654},{ST=2.0},{NDM=60.000},{LH=144.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
FS
for bolt
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter H min.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
height
ⁿ/ₐ
N
width
[mm]
M
depth
[mm]
ALPHA
Angle Alpha
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K0057.1506
K0057.1506
Steel
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0900
Yes
73181900
4059245183371
K0057.2006
K0057.2006
Steel
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1997
Yes
73181900
4059245183395
K0057.2008
K0057.2008
Steel
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1875
Yes
73181900
4059245183418
K0057.2010
K0057.2010
Steel
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1789
Yes
73181900
4059245183432
K0057.2510
K0057.2510
Steel
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.5579
Yes
73181900
4059245183456
K0057.2512
K0057.2512
Steel
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4730
Yes
73181900
4059245183470
K0057.2516
K0057.2516
Steel
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.4273
Yes
73181900
4059245183494
K0057.3216
K0057.3216
Steel
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
1.1000
Yes
73181900
4059245183517
K0057.3220
K0057.3220
Steel
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.9520
Yes
73181900
4059245183531
K0057.3224
K0057.3224
Steel
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.9533
Yes
73181900
4059245183555
K0057.4020
K0057.4020
Steel
22.0
M20
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.8820
Yes
73181900
4059245183579
K0057.4024
K0057.4024
Steel
26.0
M24
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.8000
Yes
73181900
4059245183593
K0057.4030
K0057.4030
Steel
33.0
M30
M50x1,5
70
83
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.4890
Yes
73181900
4059245183616
K0057.5024
K0057.5024
Steel
26.0
M24
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
2.6900
Yes
73181900
4059245183630
K0057.5030
K0057.5030
Steel
33.0
M30
M60x2
80
94
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
2.5550
Yes
73181900
4059245183654
K0057.15061
K0057.15061
Stainless steel
6.6
M6
M15x1
25
35
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0903
Yes
73181900
4059245183388
K0057.20061
K0057.20061
Stainless steel
6.6
M6
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.2014
Yes
73181900
4059245183401
K0057.20081
K0057.20081
Stainless steel
9.0
M8
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
4059245183425
K0057.20101
K0057.20101
Stainless steel
11.0
M10
M20x1
32
43
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1755
Yes
73181900
4059245183449
K0057.25101
K0057.25101
Stainless steel
11.0
M10
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.5495
Yes
73181900
4059245183463
K0057.25121
K0057.25121
Stainless steel
13.5
M12
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.5386
Yes
73181900
4059245183487
K0057.25161
K0057.25161
Stainless steel
17.5
M16
M30x1,5
45
54
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.5073
Yes
73181900
4059245183500
K0057.32161
K0057.32161
Stainless steel
17.5
M16
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
1.1080
Yes
73181900
4059245183524
K0057.32201
K0057.32201
Stainless steel
22.0
M20
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
1.0400
Yes
73181900
4059245183548
K0057.32241
K0057.32241
Stainless steel
26.0
M24
M40x1,5
58
70
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.9561
Yes
73181900
4059245183562
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성