피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0053 - Swing screws
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Machine devices, jig devices
Machine and fixture component accessories
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/zubehoer_f_maschinenelemente/05660_asmtab.prj},{NB=K0053.08050_28},{BESTKIPP=K0053.08050},{D=M 8},{D1=8},{D2=18},{D3=40},{D4=16},{H=24},{H1=13},{H2=1.6},{L=30},{L1=25},{L2MIN=28},{L2MAX=28},{S=9},{GEW=0.0610},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059245034208},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=3},{XA=50.0},{XPOS=[0:14]},{LX=42.000},{PPATH=05660_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2MIN
Length
[mm]
S
thickness
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0053.06050
K0053.06050
M 6
6
14
32
12
20
10
1.6
22
17
32
7
0.0333
Yes
84879000
4059245034185
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0053.06075
K0053.06075
M 6
6
14
32
12
20
10
1.6
22
17
57
7
0.0379
Yes
84879000
4059245034192
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0053.08050
K0053.08050
M 8
8
18
40
16
24
13
1.6
30
25
28
9
0.0610
Yes
84879000
4059245034208
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0053.08075
K0053.08075
M 8
8
18
40
16
24
13
1.6
30
25
53
9
0.0746
Yes
84879000
4059245034215
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0053.10075
K0053.10075
M 10
10
20
50
20
31
17
2.0
37
32
49
12
0.1100
Yes
84879000
4059245034222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0053.10100
K0053.10100
M 10
10
20
50
20
31
17
2.0
37
32
74
12
0.1219
Yes
84879000
4059245034239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0058 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spind...
KIPP
27.05.2024
K0004 - Clamp strap with adjustment unit
KIPP
03.06.2024
K0325 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, ste...
KIPP
27.05.2024
K0612 - Shaft collars two-piece
KIPP
27.05.2024
K0397 - Clevises with screw, steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K1268 - Toggle clamps latch horizontal heavy-duty with catch plate
KIPP
27.05.2024
K0334 - Spring plungers smooth version, plastic
KIPP
27.05.2024
K0706 - Shoulder screws with hexagon head similar to DIN 609
KIPP
27.05.2024
K0363 - Ball lock pins
KIPP
27.05.2024
K0416 - Swivel feet plates die-cast zinc or stainless steel
KIPP
27.05.2024
K0304 - Swivel feet
KIPP
27.05.2024
K0241 - Pull handles fold-down
KIPP
27.05.2024
K0752 - Clamping levers external thread, steel
KIPP
11.06.2024
K0103 - Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성