피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
JJ1 to JJ24 - Slip Couplings - 1/8" to 3/4" Bore - Stainless Steel
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Slip Couplings, Clutches
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/slip_couplings_clutches/h45.prj},{NB=JJ-15},{PN=JJ-15},{DES=Slip Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H45},{MAT=Stainless Steel Housing},{A=0.3750},{B=0.3750},{L=1.84},{D=1.87},{H=0.87},{K=0.28},{T=0.85},{TD=120 ± 12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore A (+.0006/-.0000)
[인치]
B
Bore B (+.0006/-.0000)
[인치]
L
Overall Length L (±.02)
[인치]
D
Outside Diameter D (±.02)
[인치]
H
Hub Diameter H (±.02)
[인치]
K
Dimension K (±.02)
[인치]
T
Dimension T
[인치]
TD
Torque BI Direction
[Oz.In.]
JJ-1
JJ-1
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1250
0.1250
0.89
0.50
0.37
0.17
0.43
5 ± .7
JJ-2
JJ-2
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1250
0.1875
0.89
0.50
0.37
0.17
0.43
5 ± .7
JJ-3
JJ-3
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1875
0.1875
0.89
0.50
0.37
0.17
0.43
5 ± .7
JJ-4
JJ-4
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1875
0.1875
1.11
0.75
0.50
0.19
0.50
12 ± 1.2
JJ-5
JJ-5
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1875
0.2500
1.11
0.75
0.50
0.19
0.50
12 ± 1.2
JJ-6
JJ-6
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.2500
0.2500
1.11
0.75
0.50
0.19
0.50
12 ± 1.2
JJ-7
JJ-7
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1875
0.1875
1.26
1.00
0.50
0.19
0.55
20 ± 2
JJ-8
JJ-8
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.1875
0.2500
1.26
1.00
0.50
0.19
0.55
20 ± 2
JJ-9
JJ-9
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.2500
0.2500
1.26
1.00
0.50
0.19
0.55
20 ± 2
JJ-10
JJ-10
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.2500
0.2500
1.43
1.25
0.62
0.25
0.62
48 ± 5
JJ-11
JJ-11
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.2500
0.3750
1.43
1.25
0.62
0.25
0.62
48 ± 5
JJ-12
JJ-12
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.3750
1.43
1.25
0.62
0.25
0.62
48 ± 5
JJ-13
JJ-13
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3125
0.3125
1.59
1.50
0.75
0.25
0.73
88 ± 9
JJ-14
JJ-14
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.3750
1.59
1.50
0.75
0.25
0.73
88 ± 9
JJ-15
JJ-15
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.3750
1.84
1.87
0.87
0.28
0.85
120 ± 12
JJ-16
JJ-16
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.5000
1.84
1.87
0.87
0.28
0.85
120 ± 12
JJ-17
JJ-17
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.5000
0.5000
1.84
1.87
0.87
0.28
0.85
120 ± 12
JJ-18
JJ-18
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.3750
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-19
JJ-19
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.5000
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-20
JJ-20
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.5000
0.5000
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-21
JJ-21
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.5000
0.6250
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-22
JJ-22
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.6250
0.6250
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-23
JJ-23
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.6250
0.7500
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-24
JJ-24
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.7500
0.7500
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
240 ± 24
JJ-18-X
JJ-18-X
Slip Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel Housing
0.3750
0.3750
2.25
2.25
1.25
0.38
1.00
320 ± 32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Z3 & Z4 - Washers - 18-8 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
T1 & T2 - Threaded Stock - Rolled Thread (ST/ST only) - 18-8 Stainless Ste...
WMBerg
06.06.2023
PV - Threaded Studs - Double Ended - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
Gear Coupling
Dodge
25.02.2022
UJ - Universal Joints - 1/8" to 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
NZRR-H-075-ST-GG - Standard Pulleys, Inch Pitch DIN 5294, Pitch H, Timing B...
MÄDLER
26.04.2024
UJS & UJD - Universal Joints - 1/8" to 3/8" Bore - Delrin® - Brass Hub End ...
WMBerg
06.06.2023
CO31 to CO35 - Oldham Coupling - .1200 to .6250 Bore - Brass or Aluminum Hu...
WMBerg
06.06.2023
Gear Coupling - Gear Couplings
Baldor Reliance
09.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성