피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Metric Ejector Pins JIS - JIS Standard, Straight Type Material H-13 (SKD61), Nitrided
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
EJECTOR PINS
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/ejector_pins/jfx.prj},{NB=JFX090400},{CN=JFX090400},{G=9.0},{H=15},{K=8},{M=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
G
Pin Diameter
[mm]
H
Head Diameter
[mm]
K
Head Thickness
[mm]
M
Length
[mm]
JFX010100
JFX010100
1.0
5
4
100
JFX015100
JFX015100
1.5
5
4
100
JFX020100
JFX020100
2.0
5
4
100
JFX025100
JFX025100
2.5
6
4
100
JFX030100
JFX030100
3.0
6
4
100
JFX035100
JFX035100
3.5
7
4
100
JFX040100
JFX040100
4.0
8
6
100
JFX045100
JFX045100
4.5
8
6
100
JFX050100
JFX050100
5.0
9
6
100
JFX055100
JFX055100
5.5
10
6
100
JFX060100
JFX060100
6.0
10
6
100
JFX065100
JFX065100
6.5
11
6
100
JFX070100
JFX070100
7.0
11
6
100
JFX080100
JFX080100
8.0
13
8
100
JFX090100
JFX090100
9.0
15
8
100
JFX100100
JFX100100
10.0
15
8
100
JFX120100
JFX120100
12.0
17
8
100
JFX150100
JFX150100
15.0
20
8
100
JFX010150
JFX010150
1.0
5
4
150
JFX015150
JFX015150
1.5
5
4
150
JFX020150
JFX020150
2.0
5
4
150
JFX025150
JFX025150
2.5
6
4
150
JFX030150
JFX030150
3.0
6
4
150
JFX035150
JFX035150
3.5
7
4
150
JFX040150
JFX040150
4.0
8
6
150
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hotwork Ejector Pins - Straight Type
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
Mold and die springs Blue IN - Medium duty (color coded blue)
D-M-E
24.05.2024
Core Pins - Top Quality Hotwork Die Steel - Two Hardness Ranges
D-M-E
24.05.2024
7 7/8 x 7 7/8 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 7 7/8 x 7 7/8
D-M-E
10.12.2019
MBA 0808 - D-M-E MoldBasics Series Mold Bases 7.875 x 7.875
D-M-E
24.05.2024
"THX" Thru Hard Ejector Pins
D-M-E
24.05.2024
Tapered Interlocks (Round) - (Round)
D-M-E
24.05.2024
UF Quick-Change U-Style Frame - MUD Quick-Change Systems
D-M-E
08.08.2017
Hotwork Ejector Pins Shoulder Type - Shoulder Type
D-M-E
24.05.2024
Ejector Sleeves - Conventional and Nitrided I.D.
D-M-E
24.05.2024
SSU Standard Solid Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
SLU Standard Laminated Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
TLU T-Style Laminated Inserts - Quick Change Companion Inserts
D-M-E
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성