피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
IPT/IPST-ABX/A - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series IP up to max. 600 kg
IP-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_ip/ip_a/ipt_ipst_abx_a_asmtab.prj},{NB=IPST 126 ABX},{ORDERNO=IPST 126 ABX},{WDAB=125x40},{LC=300},{H=162},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=170},{WB=Roller bearing},{VER=2},{BODY=IPST 126},{SHAFT=IPS 126},{WHEEL=126 ABX 15},{PPATH=ip_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
IPT 101 ABX
IPT 101 ABX
100x40
250
137
105x85
80x60
9
140
Roller bearing
IPT 101 A
IPT 101 A
100x40
250
137
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 101 ABX
IPST 101 ABX
100x40
250
137
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPST 101 A
IPST 101 A
100x40
250
137
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 126 ABX
IPT 126 ABX
125x40
300
162
105x85
80x60
9
140
Roller bearing
IPT 126 A
IPT 126 A
125x40
300
162
105x85
80x60
9
140
Nylon plain bearing
IPST 126 ABX
IPST 126 ABX
125x40
300
162
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPST 126 A
IPST 126 A
125x40
300
162
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 150 ABX
IPT 150 ABX
150x40
370
192
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPT 150 A
IPT 150 A
150x40
370
192
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 175 ABX
IPT 175 ABX
175x40
500
236
135x110
105x80
11
170
Roller bearing
IPT 175 A
IPT 175 A
175x40
500
236
135x110
105x80
11
170
Nylon plain bearing
IPT 200 ABX
IPT 200 ABX
200x50
600
248
135x110
105x80
13
170
Roller bearing
IPT 200 A
IPT 200 A
200x50
600
248
135x110
105x80
13
170
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IPF/IPSF-ABX/A - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
ED-TL - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
INT/INVT-ALBX/AL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
ED/ES-ZK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
312X PT-EL - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
EDT-PK/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
INVT/INT-PSBX - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
INV/IN-PSBX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
QD-PEK - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
INF/INVF-D - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDDF/ESF-ZK/ZZK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDT-ZSK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
27.09.2017
QDF-PEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
EDDF-PEK/PPEK - Fixed castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성