피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.01 Form Q - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
C01.01 Blechmutter
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_01_blechmutter/c01_01_form_q.prj},{NB=IMS 05000703ASPEED NUT ST 4,2 MM SELF LOCKING METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.2 BLACK(0.86.5)},{CNSORDERNO=05000703A},{ARTCODE=BLECHMUTTER ST. 4,2 MM SELBSTSICHERND MKB 2.2 SW GZ},{D=4.20},{BD=0.80},{BDX=[0.80:2.00]},{A=16.00},{B=12.00},{C=6.5},{CX=[6.50]},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=1.43},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{CNSMAT=CK 67},{CNSOBFL=MKB SW GZ},{C1=6.50},{C2=6.50},{CNSORDERNOOLD=0500703A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 050064140 / SPEED NUT...
050064140
SPEED NUT ST 4,2 MM PHOSP...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.43
Spring steel CK 67
PHO IMP
IMS 05006414A / SPEED NUT...
05006414A
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.45
Spring steel CK 67
MKB SW
IMS 05006414B / SPEED NUT...
05006414B
SPEED NUT ST. 4,2 MM ZINC...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.47
Spring steel CK 67
MKB SI
IMS 050007030 / SPEED NUT...
050007030
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.40
Spring steel CK 67
PHO IMP
IMS 05000703A / SPEED NUT...
05000703A
SPEED NUT ST 4,2 MM SELF ...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.43
Spring steel CK 67
MKB SW GZ
IMS 05000703B / SPEED NUT...
05000703B
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.41
Spring steel CK 67
MKB SI
IMS 050054300 / SPEED NUT...
050054300
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
15.80
11.00
0.60
1.64
Spring steel CK 67
VZ FL PASS
IMS 050074000 / SPEED NUT...
050074000
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.52
Spring steel CK 67
VZ FL PASS
IMS 050024670 / SPEED NUT...
050024670
SPEED NUT ST. 4,2 MM VZ F...
4.20
12.30
12.00
0.50
1.01
Spring steel CK 67
VZ FL
IMS 050047960 / SPEED NUT...
050047960
SPEED NUT ST. 4,2 MM SELF...
4.20
16.00
12.00
0.50
1.60
Spring steel CK 67
MKB SI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C01.01 Form A - Speed nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
E02.01 - Metal hole plug
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성