피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
Cable Tray Horizontal Cross Fittings
Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_horizontal_cross_fittings/aluminum_d1_regular_114mm_siderail/ladder.prj},{NB=HXA-46994},{SHA256=/GZ0dwynpuTcfXWcoq6OGDga3+kKPXDK8xNuRev8u3Q=},{INAME=00101__hxa2d46994},{DESC=Horizontal Cross Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=4 - D / 114 mm (4.5)\"},{R=6 - 610},{W1=9 - 900 mm (36)\"},{W2=9 - 900 mm (36)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=HXA-46994}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MF
Material Finish
ⁿ/ₐ
SIDEHT
Siderail Height
ⁿ/ₐ
R
Radius
ⁿ/ₐ
W1
Width 1
ⁿ/ₐ
W2
Width 2
ⁿ/ₐ
RS
Rung Spacing
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
HXA-43224
Horizontal Cross Fitting
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HXA-43224
HXA-43234
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HXA-43234
HXA-43254
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HXA-43254
HXA-43264
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HXA-43264
HXA-43274
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HXA-43274
HXA-43284
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HXA-43284
HXA-43294
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
2 - 150 mm (6)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HXA-43294
HXA-43324
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HXA-43324
HXA-43334
Horizontal Cross Fitting
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HXA-43334
HXA-43354
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HXA-43354
HXA-43364
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HXA-43364
HXA-43374
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HXA-43374
HXA-43384
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HXA-43384
HXA-43394
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
3 - 203 mm (8)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HXA-43394
HXA-43524
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HXA-43524
HXA-43534
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HXA-43534
HXA-43554
Horizontal Cross Fitting
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HXA-43554
HXA-43564
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HXA-43564
HXA-43574
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
7 - 600 mm (24)"
4 - Ladder
HXA-43574
HXA-43584
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
8 - 750 mm (30)"
4 - Ladder
HXA-43584
HXA-43594
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
5 - 300 mm (12)"
9 - 900 mm (36)"
4 - Ladder
HXA-43594
HXA-43624
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
2 - 150 mm (6)"
4 - Ladder
HXA-43624
HXA-43634
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
3 - 203 mm (8)"
4 - Ladder
HXA-43634
HXA-43654
Horizontal Reducing Cross...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
5 - 300 mm (12)"
4 - Ladder
HXA-43654
HXA-43664
Horizontal Expanding Cros...
Aluminum
4 - D / 114 mm (4.5)"
3 - 305
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
4 - Ladder
HXA-43664
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성