피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
VB - Small 6 lobe threaded handle -
HPC
Mechanical drive components
Operating elements
Locking knobs
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/operating/knobs/vb.prj},{NB=hpc_VB50-M12},{REF=VB50-M12},{A=50},{B=25},{LI=Insert laiton},{C=33},{D=M12},{E=18},{F=13},{G=20},{MAS=58},{INFO=INFO},{X=1},{D1=12},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
LI
Insert brass/inox
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
MAS
Weight
[g]
HPC - VB20-M4
VB20-M4
20
13
Brass insert
15
M4
9
7
8
5
HPC - VB20-M5
VB20-M5
20
13
Brass insert
15
M5
9
7
8
5
HPC - VB20-M6
VB20-M6
20
13
Brass insert
15
M6
9
7
8
5
HPC - VB30-M6
VB30-M6
30
17
Brass insert
24
M6
9
11
13
15
HPC - VB30-M8
VB30-M8
30
17
Brass insert
24
M8
15
11
13
17
HPC - VB40-M8
VB40-M8
40
21
Brass insert
28
M8
15
12
16
34
HPC - VB40-M10
VB40-M10
40
21
Brass insert
28
M10
16
12
16
36
HPC - VB50-M8
VB50-M8
50
25
Brass insert
33
M8
15
13
20
54
HPC - VB50-M10
VB50-M10
50
25
Brass insert
33
M10
16
13
20
56
HPC - VB50-M12
VB50-M12
50
25
Brass insert
33
M12
18
13
20
58
HPC - VB60-M12
VB60-M12
60
28
Brass insert
35
M12
18
15
20
70
HPC - VB70-M12
VB70-M12
70
32
Brass insert
45
M12
18
21
21
95
HPC - VB70-M14
VB70-M14
70
32
Brass insert
45
M14
20
21
21
100
HPC - VB70-M16
VB70-M16
70
32
Brass insert
45
M16
20
21
21
102
HPC - VB20-M5/SS
VB20-M5/SS
20
13
Insert inox
15
M5
9
7
8
5
HPC - VB20-M6/SS
VB20-M6/SS
20
13
Insert inox
15
M6
9
7
8
5
HPC - VB30-M6/SS
VB30-M6/SS
30
17
Insert inox
24
M6
9
11
13
15
HPC - VB40-M8/SS
VB40-M8/SS
40
21
Insert inox
28
M8
15
12
16
33
HPC - VB50-M10/SS
VB50-M10/SS
50
25
Insert inox
33
M10
15
13
20
54
HPC - VB60-M12/SS
VB60-M12/SS
60
28
Insert inox
37
M12
18
15
22
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VP - Small 6 lobe threaded handle
HPC
17.02.2022
GLB - Small 6 lobe female or male handle. Simplified drawing
HPC
03.08.2023
VBFP - Small 6 lobe threaded handle - black Duroplast bored insert
HPC
17.02.2022
VTLF - 3 lobed handle - Black polyamide with female brass insert. Simplifie...
HPC
03.08.2023
VPss - Small 6 lobe threaded handle -
HPC
17.02.2022
PGNT - Thermoplastic T handle - Push-Pull function
HPC
03.08.2023
PR50 - Articulated levelling foot – Ø50 - Load up to 11 000N
HPC
17.02.2022
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
EML - Female star knob - Stainless steel. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
GLP - Small 6 lobe male knob
HPC
03.08.2023
R-1 - Die spring - ISO 10243 - Light load
HPC
03.08.2023
PCS25 - Chain sprocket 1/4 " - Steel C45
HPC
17.02.2022
R-2 - Die spring - ISO 10243 - medium load
HPC
03.08.2023
ARTE - Flexible bush - For multi-directional loads - Simplified view
HPC
03.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성