피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
LSAG25 - Precision linear rotary ball splines IKO - Size 25 - Dynamic load up to 11172 N
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag25.prj},{NB=hpc_LSAG25-600},{REF=LSAG25-600},{D4=22.6},{D2=19.4},{L=600},{LMAX=1200},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=310},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=600},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D4
ØD4 (0/-0.021)
[mm]
D2
ØD2
[mm]
L
[mm]
LMAX
Max. length
[mm]
TD
Type of bearing
ⁿ/ₐ
D
ØD (0/-0.016)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
I
[mm]
T1
[mm]
D1
ØD1
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
PCD
ØPCD
[mm]
D3
ØD3
[mm]
C
Basic dynamic load
[N]
C0
Basic static load
[N]
MTD
Dynamic torque
[Nm]
T0
Static torque
[Nm]
TX
Static moment
[(Nm)1]
MASA
Weight/100mm
[g]
MAS
Weight
[g]
HPC - LSAG25-300
LSAG25-300
22.6
19.4
300
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-400
LSAG25-400
22.6
19.4
400
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-500
LSAG25-500
22.6
19.4
500
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-600
LSAG25-600
22.6
19.4
600
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-800
LSAG25-800
22.6
19.4
800
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-1100
LSAG25-1100
22.6
19.4
1100
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-1200
LSAG25-1200
22.6
19.4
1200
1200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
HPC - LSAG25-C
LSAG25-C
22.6
-
-
-
Standard
37
60
39.2
5
29
3
-
-
-
-
-
-
11172
14308
139
178
93-550
-
220
HPC - LSAG25F-C
LSAG25F-C
22.6
-
-
-
Flanged
37
60
39.2
-
-
-
57
43
17
6.6
47
5.5
11172
14308
139
178
93-550
-
255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KBS - Closed precision linear bearing NB - Stainless steel - High load capa...
HPC
17.02.2022
21590 - Precision guide shafts with fastening holes
norelem
26.06.2024
Interchangeable, Cylinder - LSAG25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
24105 - Miniature ball screw linear actuators ground, with screw-in cylinde...
norelem
26.06.2024
24055 - Ball screw linear actuators rolled, with flange nut DIN 69051 Part ...
norelem
26.06.2024
KB 5/60 - Closed precision linear bearing NB - High load capacity
HPC
03.08.2023
Non-interchangeable, Assembled set - LSAG25
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
SHTC - DryLin® Linear table
HPC
03.08.2023
SVR5 - Jackscrew - Size 5 - Nominal force 5000N
HPC
03.08.2023
BSPM - ballscrew - Ballscrew - Miniature
HPC
17.02.2022
KGS - Ballscrew by the metre- Rolled ballscrew Class 7
HPC
03.08.2023
TBD3 - Leadscrew table with opposing threads - Allows position to be quickl...
HPC
17.02.2022
SHTP - DryLin®
HPC
17.02.2022
DOMI30/1 - Linking accessories - For DOMINO 30 adjustable slide
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성