피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG80-2A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.80
Un-finished sprocket (Steel)
2A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_80/un_finished_sprocket_steel/2a_type/hg802a.prj},{NB=HG80-2A35_()},{TYPE=HG80-2A},{NOT=35},{NOTX=35.000},{DP=283.36},{DO=297},{T=14.1},{DR=15.880},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SHAPE=C : Cutting type},{SD=28},{SURFT=},{BL=43.400},{BD=256.000},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sprocket
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG80-2A22
HG80-2A
22
178.48
192
162.60
162.60
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A23
HG80-2A
23
186.54
200
170.66
170.23
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A24
HG80-2A
24
194.60
208
178.72
178.72
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A25
HG80-2A
25
202.66
216
186.78
186.38
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A26
HG80-2A
26
210.72
224
194.84
194.84
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A27
HG80-2A
27
218.79
233
202.91
202.54
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A28
HG80-2A
28
226.86
241
210.98
210.98
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A30
HG80-2A
30
243.00
257
227.12
227.12
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
23
The tooth profile in the ...
HG80-2A32
HG80-2A
32
259.14
273
243.26
243.26
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
HG80-2A35
HG80-2A
35
283.36
297
267.48
267.19
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
HG80-2A36
HG80-2A
36
291.43
306
275.55
275.55
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
HG80-2A38
HG80-2A
38
307.58
322
291.70
291.70
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
28
The tooth profile in the ...
HG80-2A40
HG80-2A
40
323.74
338
307.86
307.86
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A42
HG80-2A
42
339.89
354
324.01
324.01
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A44
HG80-2A
44
356.05
370
340.17
340.17
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A45
HG80-2A
45
364.12
378
348.24
348.02
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A46
HG80-2A
46
372.20
387
356.32
356.32
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A48
HG80-2A
48
388.36
403
372.48
372.48
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A50
HG80-2A
50
404.52
419
388.64
388.64
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
HG80-2A60
HG80-2A
60
485.33
500
469.45
469.45
14.1
Induction hardening
C : Cutting type
33
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성