피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
HG200A - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.200
Un-finished sprocket (Steel)
A Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_200/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg200a.prj},{NB=HG200A20_()},{TYPE=HG200A},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=405.92},{DO=439},{T=35.3},{DR=39.680},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=35},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
HG200A11
HG200A
11
225.39
185.71
183.42
254
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A12
HG200A
12
245.34
205.66
205.66
275
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A13
HG200A
13
265.34
225.66
223.73
296
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A14
HG200A
14
285.37
245.69
245.69
316
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A15
HG200A
15
305.42
265.74
264.07
337
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A16
HG200A
16
325.49
285.81
285.81
357
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A17
HG200A
17
345.58
305.90
304.43
378
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A18
HG200A
18
365.68
326.00
326.00
398
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A19
HG200A
19
385.79
346.11
344.79
419
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A20
HG200A
20
405.92
366.24
366.24
439
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A21
HG200A
21
426.05
386.37
385.18
459
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A22
HG200A
22
446.20
406.52
406.52
480
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A24
HG200A
24
486.49
446.81
446.81
520
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A25
HG200A
25
506.65
466.97
465.97
541
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A26
HG200A
26
526.81
487.13
487.13
561
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A28
HG200A
28
567.14
527.46
527.46
602
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A30
HG200A
30
607.49
567.81
567.81
642
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A32
HG200A
32
647.85
608.17
608.17
683
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A35
HG200A
35
708.39
668.71
668.00
744
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A40
HG200A
40
809.34
769.66
769.66
845
35.3
Induction hardening
35
The tooth profile in the ...
HG200A45
HG200A
45
910.31
870.63
870.08
946
35.3
Induction hardening
40
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성