피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Compact Series Flat Strong (FS), Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Compact Series
HEICO-TEC® Compact Series Heavy Series (FS)
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htk/fs/htm_fs_kompakt_zn_asmtab.prj},{NB=226402322002999(10)},{CNSORDERNO=226402322002999},{ARTBEZ=HTM-68x6/FS-002},{FK=8},{BS=flZnnc},{HUB=10.0},{M=M68},{D1=68},{P=6.0},{D=132},{H=40},{DBA=8},{DBSW=12mm},{DBSW2=12.000},{SD=132},{SH=10},{SMH=50.0},{SMHUB=10.0},{DM=300.0},{VNOM=1430},{VMAX=1910},{CNSMASSEXACT=},{PPATH=../assemblies/htm_fs_kompakt_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
SMH
Tension Nut Total height
[mm]
DM
Torque nominal
[Nm]
VNOM
Nominal Preload Force
[kN]
VMAX
Maximum Preload Force
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-20x2,5/FS-0...
226400815002999
HTM-20x2,5/FS-002
flZnnc
M20
2.5
46
12
5
3/16"
46
4
16.0
13.0
90
120
HEICO-TEC HTM-22x2,5/FS-0...
226400915002999
HTM-22x2,5/FS-002
flZnnc
M22
2.5
48
14
5
3/16"
48
4
18.0
15.0
105
140
HEICO-TEC HTM-24x3/FS-002
226401016002999
HTM-24x3/FS-002
flZnnc
M24
3.0
51
16
7
3/16"
51
4
20.0
14.0
135
185
HEICO-TEC HTM-27x3/FS-002
226401116002999
HTM-27x3/FS-002
flZnnc
M27
3.0
59
17
5
7/32"
59
5
22.0
29.0
165
225
HEICO-TEC HTM-30x3,5/FS-0...
226401217002999
HTM-30x3,5/FS-002
flZnnc
M30
3.5
63
19
7
7/32"
63
5
24.0
27.0
220
290
HEICO-TEC HTM-33x3,5/FS-0...
226401317002999
HTM-33x3,5/FS-002
flZnnc
M33
3.5
66
21
8
7/32"
66
5
26.0
29.0
270
360
HEICO-TEC HTM-36x4/FS-002
226401418002999
HTM-36x4/FS-002
flZnnc
M36
4.0
75
22
6
9/32"
75
6
28.0
58.0
335
445
HEICO-TEC HTM-39x4/FS-002
226401518002999
HTM-39x4/FS-002
flZnnc
M39
4.0
78
24
8
9/32"
78
6
30.0
52.0
400
535
HEICO-TEC HTM-42x4,5/FS-0...
226401619002999
HTM-42x4,5/FS-002
flZnnc
M42
4.5
82
26
9
9/32"
82
6
32.0
56.0
485
650
HEICO-TEC HTM-45x4,5/FS-0...
226401719002999
HTM-45x4,5/FS-002
flZnnc
M45
4.5
90
26
8
5/16"
90
8
34.0
86.0
575
770
HEICO-TEC HTM-48x5/FS-002
226401820002999
HTM-48x5/FS-002
flZnnc
M48
5.0
94
28
9
5/16"
94
8
36.0
89.0
670
895
HEICO-TEC HTM-52x5/FS-002
226401920002999
HTM-52x5/FS-002
flZnnc
M52
5.0
99
30
11
5/16"
99
8
38.0
85.0
785
1045
HEICO-TEC HTM-56x5,5/FS-0...
226402021002999
HTM-56x5,5/FS-002
flZnnc
M56
5.5
108
33
9
3/8"
108
8
41.0
140.0
920
1230
HEICO-TEC HTM-60x5,5/FS-0...
226402121002999
HTM-60x5,5/FS-002
flZnnc
M60
5.5
113
36
11
3/8"
113
8
44.0
135.0
1085
1450
HEICO-TEC HTM-64x6/FS-002
226402222002999
HTM-64x6/FS-002
flZnnc
M64
6.0
118
39
12
3/8"
118
8
47.0
140.0
1230
1640
HEICO-TEC HTM-68x6/FS-002
226402322002999
HTM-68x6/FS-002
flZnnc
M68
6.0
132
40
8
12mm
132
10
50.0
300.0
1430
1910
HEICO-TEC HTM-72x6/FS-002
226402422002999
HTM-72x6/FS-002
flZnnc
M72
6.0
138
44
9
12mm
138
10
54.0
295.0
1585
2110
HEICO-TEC HTM-76x6/FS-002
226402522002999
HTM-76x6/FS-002
flZnnc
M76
6.0
142
48
10
12mm
142
10
58.0
295.0
1760
2345
HEICO-TEC HTM-80x6/FS-002
226402622002999
HTM-80x6/FS-002
flZnnc
M80
6.0
156
50
8
14mm
156
12
62.0
490.0
1930
2575
HEICO-TEC HTM-85x6/FS-002
226402722002999
HTM-85x6/FS-002
flZnnc
M85
6.0
163
53
9
14mm
163
12
65.0
480.0
2125
2835
HEICO-TEC HTM-90x6/FS-002
226402822002999
HTM-90x6/FS-002
flZnnc
M90
6.0
168
56
10
14mm
168
12
68.0
475.0
2340
3120
HEICO-TEC HTM-95x6/FS-002
226402922002999
HTM-95x6/FS-002
flZnnc
M95
6.0
173
59
11
14mm
173
12
71.0
475.0
2575
3430
HEICO-TEC HTM-100x6/FS-00...
226403022002999
HTM-100x6/FS-002
flZnnc
M100
6.0
181
62
12
14mm
181
12
74.0
470.0
2780
3705
HEICO-TEC HTM-105x6/FS-00...
226403122002999
HTM-105x6/FS-002
flZnnc
M105
6.0
186
64
12
14mm
186
12
76.0
500.0
2955
3940
HEICO-TEC HTM-110x6/FS-00...
226403222002999
HTM-110x6/FS-002
flZnnc
M110
6.0
193
66
13
14mm
193
12
78.0
490.0
3140
4185
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HEICO-TEC® Tension Nut Strength Class 8 Blank
HEICO GROUP
31.05.2023
Wall sealing
BRUGG Pipes
01.07.2024
KBS 10 - Locking Device
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
HEICO-TEC® Compact Series Flat Light (FL), Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
04.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성