피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
CB - Two ears clevis
JUFAN
Hydraulic Products
Tie-rod cylinders (HC Series)
HC Tie-rod cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/oil_pressure_product/hc_series/hc/hc_a_cb.prj},{NB=HC-100-C(CB)},{BORE=100},{RS=C},{MM1=40},{KK1=M36XP1.5},{A1=60},{MM2=56},{KK2=M48XP1.5},{A2=70},{D1=20},{D2=22},{E=135},{F=18},{H=74},{J=50},{K=40},{L=84},{P=114},{S1=37},{S2=50},{W=40},{Y=30},{Z=20},{DD1=18},{DD2=1.5},{CB=50.0},{CD=40.0},{EE=3/4},{LF=184},{MR=40.0},{RR=102},{UB=100.0},{XC=308},{N=18},{H2=80},{KX=115},{MX=12},{NX=6.5},{LX=6},{L1=105},{B=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
MM
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
DD
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
MR
[mm]
RR
[mm]
UB
[mm]
XC
[mm]
N
[mm]
KX
[mm]
MX
[mm]
NX
[mm]
LX
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
HC-32-C(CB)
32
16
M12XP1.5
18
14
55
11
50
36
26
38
76
14
30
23
13
M10X1.5
25.0
16.0
3/8
123
16.0
40
50.0
191
11
65
7
3.5
3
55
3
HC-40-C(CB)
40
20
M16XP1.5
25
14
65
11
50
36
26
38
76
17
30
23
13
M10X1.5
25.0
16.0
3/8
123
16.0
45
50.0
191
11
65
7
3.5
3
55
3
HC-50-C(CB)
50
25
M20XP1.5
30
14
75
14
58
42
34
45
88
21
30
27
19
M10X1.5
31.5
20.0
3/8
148
20.0
52
63.5
223
14
79
7
3.5
3
69
3
HC-63-C(CB)
63
30
M24XP1.5
35
17
90
15
58
42
34
63
88
27
35
27
19
M12X1.5
40.0
31.5
1/2
149
31.5
63
80.0
247
15
95
9
5.5
6
85
3
HC-80-C(CB)
80
35
M30XP1.5
45
17
110
18
62
46
40
72
98
32
35
28
22
M16X1.5
40.0
31.5
1/2
166
31.5
80
80.0
273
18
95
9
5.5
6
85
3
HC-100-C(CB)
100
40
M36XP1.5
60
20
135
18
74
50
40
84
114
37
40
30
20
M18X1.5
50.0
40.0
3/4
184
40.0
102
100.0
308
18
115
12
6.5
6
105
3
HC-125-C(CB)
125
56
M48XP1.5
75
22
165
24
83
58
48
100
123
50
45
38
28
M22X1.5
63.0
50.0
3/4
213
50.0
122
126.0
358
24
147
12
7.5
6
134
6
HC-150-C(CB)
150
65
M60XP2.0
85
22
196
28
89
58
48
122
129
62
50
38
28
M26X1.5
80.0
63.0
3/4
223
63.0
148
160.0
395
28
181
18
10.0
9
168
6
HC-180-C(CB)
180
80
M72XP2.0
110
-
220
33
95
68
58
150
151
-
55
40
30
M30X1.5
100.0
80.0
1
254
80.0
168
200.0
459
33
221
20
12.0
12
208
6
HC-200-C(CB)
200
90
M80XP2.0
120
-
245
37
100
68
58
170
158
-
55
38
30
M33X2
125.0
90.0
1
263
90.0
190
225.0
488
37
246
20
15.0
12
233
6
HC-224-C(CB)
224
100
M95XP2.0
130
-
292
40
105
68
68
185
161
-
60
40
40
M39X2
125.0
100.0
1 1/4
282
100.0
225
251.0
527
40
270
24
15.5
12
257
6
HC-250-C(CB)
250
110
M100XP2.0
140
-
325
47
105
68
68
185
161
-
65
40
40
M42X2
125.0
100.0
1 1/4
287
100.0
250
251.0
537
47
270
24
15.5
12
257
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성