피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
HBB31 46 - Hand wheel ??¡§¡§ five strip round rim hand wheel ??¡§¡§ rotating handle type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hbb31_46.prj},{NB=HBB36-D140},{CODE=HBB36},{TYPE=zhuandongshoubinxing},{ANN=luodingsuojinxing},{CPM=HT200},{LSUR=duge},{WMAT=Q235},{WSUR=duge},{BSUR=duge},{D=140},{DD=15},{M1=6},{W=14},{L=55.0},{L1=53.5},{H=44.0},{HH=18.0},{HH1=30},{DD1=35},{E=16},{M=6},{FF=17.3},{SS=5},{WEI=1.10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
LSUR
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
WMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
WSUR
Grip surface treatment
ⁿ/ₐ
BMAT
Grip thread material
ⁿ/ₐ
BSUR
Handle thread surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
M1
[mm]
W
W (no motor, gear head)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
FF
f
[mm]
SS
s
[mm]
WEI
Aluminum alloy reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HBB31-D80
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
80
10
5
10
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
15
8
11.4
3
0.16
HBB31-D100
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
100
12
5
12
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
15
8
13.8
4
0.25
HBB31-D125
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
125
12
5
12
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
15
8
13.8
4
0.35
HBB31-D140
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
140
15
6
14
55.0
53.5
44.0
18.0
30
35
16
8
17.3
5
0.43
HBB31-D160
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
160
16
6
14
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
0.56
HBB31-D200
HBB31
Rotary handle type
Non-porous
ACD12
Sandblasting
A5056
Sandblasting
Q235
chrome
200
16
6
17
87.3
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
1.14
HBB32-D80
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
80
10
5
10
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB32-D100
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
100
12
5
12
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB32-D125
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
125
12
5
12
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB32-D140
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
140
15
6
14
55.0
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB32-D160
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
160
16
6
14
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
HBB32-D200
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
200
16
6
17
87.3
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
2.80
HBB32-D250
HBB32
Rotary handle type
Non-porous
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
250
20
6
17
87.3
100.0
65.5
27.0
44
48
19
10
22.3
5
4.90
HBB36-D80
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
80
10
5
10
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB36-D100
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
100
12
5
12
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB36-D125
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
125
12
5
12
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB36-D140
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
140
15
6
14
55.0
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB36-D160
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
160
16
6
14
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
HBB36-D200
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
200
16
6
17
87.3
81.0
59.5
24.0
41
43
19
10
18.3
5
2.80
HBB36-D250
HBB36
Rotary handle type
Screw locking type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
250
20
6
17
87.3
100.0
65.5
27.0
44
48
19
10
22.3
5
4.90
HBB41-D80
HBB41
Rotary handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
80
10
5
10
49.0
28.0
36.0
14.0
24
24
15
5
11.4
3
0.38
HBB41-D100
HBB41
Rotary handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
100
12
5
12
49.0
37.0
39.0
16.0
28
30
15
5
13.8
4
0.60
HBB41-D125
HBB41
Rotary handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
125
12
5
12
55.0
46.5
40.0
17.0
28
33
15
6
13.8
4
0.90
HBB41-D140
HBB41
Rotary handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
140
15
6
14
55.0
53.5
44.0
18.0
30
35
16
6
17.3
5
1.10
HBB41-D160
HBB41
Rotary handle type
Keyway hole type
HT200
chrome
Q235
chrome
Q235
chrome
160
16
6
14
70.7
62.5
46.0
18.5
32
37
16
8
18.3
5
1.40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성