피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
VeeJet® H-DT - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_h_dt_m.prj},{NB=HB1/4DT-SS11004},{PN=HB1/4DT-SS11004},{DN=12683},{L=0.78},{S1=0.62},{S2=0.31},{S3=0.49500},{LL=19.81},{SS1=15.88},{SS2=7.94},{TH=0.25000},{THLG=0.20832},{ND=0.54000},{PITCH=0.05600},{L1=0.48300},{L2=0.58300},{L3=0.25000},{L4=0.57700},{L5=0.10938},{L6=0.12500},{L8=0.09375},{L9=0.74900},{D1=0.68700},{D2=0.60900},{D3=0.53500},{D4=0.54500},{R1=1.67200},{R2=1.50000},{R3=0.03125},{ANG1=30},{ANG2=30},{ANG3=45},{ANG4=0},{ANG5=30},{CH1=0.01562},{B=114},{CHAR=0.04688},{SG2=H-DT Series VeeJet®},{CP=nozzle_h_dt_metric.prj},{IC=1/4},{ICTXT=1/4},{TT=Female},{THD=BSPT},{CS=04},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=1.2},{FRC04=.58},{FRC07=.76},{FRC15=1.1},{FRC3=1.6},{FRC6=2.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경(mm)
ⁿ/ₐ
FRC04
유량 용량 (lpm) @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FRC07
유량 용량 (lpm) @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (lpm) @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FRC3
유량 용량 (lpm) @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FRC6
유량 용량 (lpm) @ 6 bar
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (lpm) @ 7 bar
ⁿ/ₐ
FRC015
유량 용량 (lpm) @ 15 bar
ⁿ/ₐ
FRC020
유량 용량 (lpm) @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FRC035
유량 용량 (lpm) @ 35 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA3
스프레이 각도 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
SA015
스프레이 각도 @ 15 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
HB1/8DT-SS11004
HB1/8DT-SS11004
1/8
암
BSPT
04
303 스테인리스 스틸
1.2
.58
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
100
110
119
122
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS11006
HB1/8DT-SS11006
1/8
암
BSPT
06
303 스테인리스 스틸
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
101
110
117
122
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS9502
HB1/8DT-SS9502
1/8
암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
82
95
105
113
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8001
HB1/8DT-SS8001
1/8
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
68
80
89
92
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8002
HB1/8DT-SS8002
1/8
암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
69
80
88
91
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS8008
HB1/8DT-SS8008
1/8
암
BSPT
08
303 스테인리스 스틸
1.8
1.2
1.5
2.2
3.2
4.5
4.8
7.1
8.2
10.8
72
80
84
87
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6501
HB1/8DT-SS6501
1/8
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
51
65
74
80
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6502
HB1/8DT-SS6502
1/8
암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
52
65
73
79
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6503
HB1/8DT-SS6503
1/8
암
BSPT
03
303 스테인리스 스틸
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
53
65
72
78
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6506
HB1/8DT-SS6506
1/8
암
BSPT
06
303 스테인리스 스틸
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
54
65
72
75
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS6507
HB1/8DT-SS6507
1/8
암
BSPT
07
303 스테인리스 스틸
1.6
1.0
1.3
2.0
2.8
3.9
4.2
6.2
7.1
9.4
54
65
71
75
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS4001
HB1/8DT-SS4001
1/8
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
–
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
26
40
52
59
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS2501
HB1/8DT-SS2501
1/8
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
–
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
14
25
34
42
19.05
12.70
7.94
HB1/8DT-SS2506
HB1/8DT-SS2506
1/8
암
BSPT
06
303 스테인리스 스틸
1.5
–
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
17
25
31
38
19.05
12.70
7.94
HB1/4DT-SS11004
HB1/4DT-SS11004
1/4
암
BSPT
04
303 스테인리스 스틸
1.2
.58
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
100
110
119
122
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS11015
HB1/4DT-SS11015
1/4
암
BSPT
15
303 스테인리스 스틸
2.3
2.2
2.9
4.2
5.9
8.4
9.0
13.2
15.3
20
104
110
117
118
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS8001
HB1/4DT-SS8001
1/4
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
68
80
89
92
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS8002
HB1/4DT-SS8002
1/4
암
BSPT
02
303 스테인리스 스틸
0.88
.29
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
69
80
88
91
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-8003
HB1/4DT-8003
1/4
암
BSPT
03
황동
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
70
80
87
90
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-8006
HB1/4DT-8006
1/4
암
BSPT
06
황동
1.5
.86
1.1
1.7
2.4
3.4
3.6
5.3
6.1
8.1
72
80
85
88
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS6501
HB1/4DT-SS6501
1/4
암
BSPT
01
303 스테인리스 스틸
0.66
–
.19
.28
.39
.56
.60
.88
1.0
1.3
51
65
74
80
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS5003
HB1/4DT-SS5003
1/4
암
BSPT
03
303 스테인리스 스틸
1.0
.43
.57
.84
1.2
1.7
1.8
2.6
3.1
4.0
40
50
56
62
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-4002
HB1/4DT-4002
1/4
암
BSPT
02
황동
0.88
–
.38
.56
.79
1.1
1.2
1.8
2.0
2.7
29
40
51
58
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS4004
HB1/4DT-SS4004
1/4
암
BSPT
04
303 스테인리스 스틸
1.2
–
.76
1.1
1.6
2.2
2.4
3.5
4.1
5.4
30
40
50
56
19.81
15.88
7.94
HB1/4DT-SS4005
HB1/4DT-SS4005
1/4
암
BSPT
05
303 스테인리스 스틸
1.4
–
.95
1.4
2.0
2.8
3.0
4.4
5.1
6.7
31
40
49
55
19.81
15.88
7.94
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FSUN-3/4 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® U - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
H - 둥근 테두리 부채꼴 스프레이 팁, 자가 배열 0°
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-VVL - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FS1 - 부채꼴 스프레이 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-VV - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-DT - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
CFQ. - Hinges with screw-covers
Elesa
01.07.2024
CFT. - Hinges
Elesa
01.07.2024
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball - Metric
Spraying Systems
18.06.2024
TankJet® 12900 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FloodJet® K - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VVP - Mountain fan-shaped
IKEUCHI
27.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성