피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
SSP - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
SSP
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/ssp/mm/sspm.prj},{NB=HALLITE SSPMR01100N711},{CNSORDERNO=SSPMR01100N711},{DD1=99.0},{D1=110.0},{L1=4.2},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE SSPMR00160N711
SSPMR00160N711
11.1
+0,043/0,000
16.0
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00180N711
SSPMR00180N711
13.1
+0,043/0,000
18.0
+0,043/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00200N711
SSPMR00200N711
15.1
+0,043/0,000
20.0
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00220N711
SSPMR00220N711
17.1
+0,043/0,000
22.0
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00250N711
SSPMR00250N711
20.1
+0,052/0,000
25.0
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00280N711
SSPMR00280N711
23.1
+0,052/0,000
28.0
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00300N711
SSPMR00300N711
25.1
+0,052/0,000
30.0
+0,052/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00320N711
SSPMR00320N711
27.1
+0,052/0,000
32.0
+0,062/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00350N711
SSPMR00350N711
30.1
+0,062/0,000
35.0
+0,062/0,000
2.2
+0.2
HALLITE SSPMR00400N711
SSPMR00400N711
32.5
+0,062/0,000
40.0
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00420N711
SSPMR00420N711
34.5
+0,062/0,000
42.0
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00450N711
SSPMR00450N711
37.5
+0,062/0,000
45.0
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00480N711
SSPMR00480N711
40.5
+0,062/0,000
48.0
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00500N711
SSPMR00500N711
42.5
+0,062/0,000
50.0
+0,062/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00520N711
SSPMR00520N711
44.5
+0,062/0,000
52.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00550N711
SSPMR00550N711
47.5
+0,062/0,000
55.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00600N711
SSPMR00600N711
52.5
+0,074/0,000
60.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00630N711
SSPMR00630N711
55.5
+0,074/0,000
63.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00650N711
SSPMR00650N711
57.5
+0,074/0,000
65.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00700N711
SSPMR00700N711
62.5
+0,074/0,000
70.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00750N711
SSPMR00750N711
67.5
+0,074/0,000
75.0
+0,074/0,000
3.2
+0.2
HALLITE SSPMR00800N711
SSPMR00800N711
69.0
+0,074/0,000
80.0
+0,074/0,000
4.2
+0.2
HALLITE SSPMR00850N711
SSPMR00850N711
74.0
+0,074/0,000
85.0
+0,087/0,000
4.2
+0.2
HALLITE SSPMR00900N711
SSPMR00900N711
79.0
+0,074/0,000
90.0
+0,087/0,000
4.2
+0.2
HALLITE SSPMR00950N711
SSPMR00950N711
84.0
+0,087/0,000
95.0
+0,087/0,000
4.2
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SSR - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
310 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
Baureihe 095 015 34 Gasket - High - Flat fan nozzles
Lechler
03.11.2023
E2W - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
ED EO - Eolastic soft seal
Parker
29.02.2024
800 - Swivel Seals
Hallite
02.06.2023
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
SKINDICHT® O-ring FKM metric - O-ring metric in FKM
LAPP
10.06.2024
Connection thread sealing ring HD Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
Connection thread sealing ring PE Metr. - Accessories
Hummel
05.02.2020
R16 - PTFE Profiles
Hallite
02.06.2023
63 - Bearings
Hallite
05.03.2024
533 - Bearings
Hallite
05.03.2024
720 - Unitised Pistons
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성