피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWL*-*-T-FP1 - Turn elbow
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwl_t.prj},{NB=GWL 8- 6-T-FP1},{MN=GWL 8- 6-T-FP1},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=10},{L1=26.5},{L2=29.0},{A=15.0},{B=8.0},{C=14.5},{D=4.0},{E=16.0},{ESA=16.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWL 4-M5-T-FP1
GWL 4-M5-T-FP1
4
M5 x 0.8
8
21.5
18.5
10.0
3.4
10.0
3.0
10.5
2.8
GWL 4- 6-T-FP1
GWL 4- 6-T-FP1
4
R1/8
8
23.0
26.0
13.0
8.0
10.0
3.0
15.0
3.7
GWL 4- 8-T-FP1
GWL 4- 8-T-FP1
4
R1/4
10
24.0
30.0
15.0
11.0
10.0
3.5
18.0
3.7
GWL 6-M5-T-FP1
GWL 6-M5-T-FP1
6
M5 x 0.8
8
22.5
18.5
10.0
3.4
12.5
3.0
10.5
3.4
GWL 6- 6-T-FP1
GWL 6- 6-T-FP1
6
R1/8
8
24.0
26.0
13.0
8.0
12.5
3.0
15.0
7.5
GWL 6- 8-T-FP1
GWL 6- 8-T-FP1
6
R1/4
10
25.0
30.0
15.0
11.0
12.5
3.5
18.0
8.0
GWL 6-10-T-FP1
GWL 6-10-T-FP1
6
R3/8
14
27.5
36.5
20.0
12.0
12.5
4.0
21.5
9.0
GWL 8- 6-T-FP1
GWL 8- 6-T-FP1
8
R1/8
10
26.5
29.0
15.0
8.0
14.5
4.0
16.0
16.5
GWL 8- 8-T-FP1
GWL 8- 8-T-FP1
8
R1/4
12
28.0
32.0
17.6
11.0
14.5
4.0
19.0
17.0
GWL 8-10-T-FP1
GWL 8-10-T-FP1
8
R3/8
14
29.0
36.5
20.0
12.0
14.5
4.0
21.5
19.0
GWL10- 8-T-FP1
GWL10- 8-T-FP1
10
R1/4
14
31.5
35.5
20.0
11.0
17.5
4.0
20.5
24.0
GWL10-10-T-FP1
GWL10-10-T-FP1
10
R3/8
14
31.5
36.5
20.0
12.0
17.5
4.0
21.5
24.0
GWL10-15-T-FP1
GWL10-15-T-FP1
10
R1/2
17
34.0
42.5
25.0
15.0
17.5
4.0
25.7
27.0
GWL12- 8-T-FP1
GWL12- 8-T-FP1
12
R1/4
17
35.5
38.5
25.0
11.0
20.0
4.0
21.7
32.0
GWL12-10-T-FP1
GWL12-10-T-FP1
12
R3/8
17
35.5
39.5
25.0
12.0
20.0
4.0
22.7
32.0
GWL12-15-T-FP1
GWL12-15-T-FP1
12
R1/2
17
35.5
42.5
25.0
15.0
20.0
4.0
25.7
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GWT*-*-FP1 - 양구 치즈
CKD
07.08.2020
GWL*-0-FP1 - 엘보
CKD
07.08.2020
M4RD - 파일럿식 5포트 밸브
CKD
12.07.2023
4RD - 5 port pilot operated valve 4RD/E series
CKD
12.07.2023
GWL*-*-T - Turn elbow
CKD
13.07.2023
GWS*-*-FP1 - 편구 스트레이트
CKD
07.08.2020
GWT*-*-D-FP1 - D형치즈
CKD
07.08.2020
KGV (Universal Male Elbow) - Stainless One-touch Fittings / Universal Male ...
SMC
28.09.2023
GWS*-* - 편구 스트레이트
CKD
13.07.2023
GWT*-*-D - D형치즈
CKD
13.07.2023
phf-S - stainless steel tube connector
AirTAC
21.07.2022
pl - tube connector
AirTAC
21.07.2022
GWL*-* - 편구 엘보
CKD
13.07.2023
SLM
CKD
13.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성