피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
GATE VALVE (External thread) -JIS
SEKISUI
Manual Operation Valve
GATE VALVE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/gate_valve/gate_valve_external_thread_jis.prj},{NB=GVO80},{STD=JIS},{VERS=3},{A=80},{B=3},{SD=75},{DO=75},{L=200},{SH=465},{DA=-},{DAX=0.000},{DB=183},{DH=170},{D=185},{C=150},{NH=8-19},{NX=8},{SHX=19},{T=22},{M=6 3/4},{NDM=MIN},{X=80},{MB=HI-PVC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
DO
ØDo
[mm]
L
+/-1.5
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DH
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
GVO40
GVO40
JIS
40
1 1/2
40
40
165
403.0
333
-
140
140
140
105
4-19
20
HI-PVC
GVO50
GVO50
JIS
50
2
50
50
180
446.5
369
-
152
170
155
120
4-19
20
HI-PVC
GVO65
GVO65
JIS
65
2 1/2
65
65
190
527.5
440
-
174
170
175
140
4-19
22
HI-PVC
GVO80
GVO80
JIS
80
3
75
75
200
557.5
465
-
183
170
185
150
8-19
22
HI-PVC
GVO1H
GVO1H
JIS
100
4
100
100
230
662.0
557
-
226
210
210
175
8-19
24
HI-PVC
GVO1Q
GVO1Q
JIS
125
5
125
115
250
787.0
662
-
255
210
250
210
8-23
25
HI-PVC
GVO1F
GVO1F
JIS
150
6
150
128
270
830.0
690
-
275
280
280
240
8-23
26
HI-PVC
GVO2H
GVO2H
JIS
200
8
200
168
290
1012.0
847
309
347
280
330
290
12-23
28
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성