피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GS 915 Set screws allan head - DME - DIN 915-45 H
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/gs_915.prj},{NB=GS915M10030},{REF=GS915M10030},{REFOLD=GS 915 10 x 30},{D=M10},{L=30},{D1=7.0},{SW=5},{Z2=5.5},{T=6.0},{NDM=10.000},{P=1.500},{V1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Thread d
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
SW
Width Across Flats SW
[mm]
Z2
Length Z2
[mm]
T
Depth t
[mm]
GS915M04010
GS915M04010
M4
10
2.5
2
3.0
2.5
GS915M06010
GS915M06010
M6
10
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06016
GS915M06016
M6
16
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06018
GS915M06018
M6
18
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06020
GS915M06020
M6
20
4.0
3
3.5
3.5
GS915M06025
GS915M06025
M6
25
4.0
3
3.5
3.5
GS915M08020
GS915M08020
M8
20
5.5
4
5.0
5.0
GS915M08025
GS915M08025
M8
25
5.5
4
5.0
5.0
GS915M08030
GS915M08030
M8
30
5.5
4
5.0
5.0
GS915M10020
GS915M10020
M10
20
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10025
GS915M10025
M10
25
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10030
GS915M10030
M10
30
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10040
GS915M10040
M10
40
7.0
5
5.5
6.0
GS915M10050
GS915M10050
M10
50
7.0
5
5.5
6.0
GS915M12020
GS915M12020
M12
20
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12025
GS915M12025
M12
25
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12030
GS915M12030
M12
30
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12035
GS915M12035
M12
35
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12040
GS915M12040
M12
40
8.5
6
7.0
8.0
GS915M12050
GS915M12050
M12
50
8.5
6
7.0
8.0
GS915M16030
GS915M16030
M16
30
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16040
GS915M16040
M16
40
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16045
GS915M16045
M16
45
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16055
GS915M16055
M16
55
12.0
6
9.0
10.0
GS915M16060
GS915M16060
M16
60
12.0
6
9.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성