피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HiMod® Slydring® - Slydring® - HiMod® Slydring® for Rod Non ISO 10766
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Slydring®
Groove Design for Rod (Internal)
HiMod® Slydring® non ISO 10766
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/fuehrungsringe/stange/himod_slydring_keine_iso10766_er/himod_st_keineiso_ass_tab.prj},{NB=GRN3D0970-HM061 (0)},{PARTNO=GRN3D0970},{DN=97.0},{D2=103.0},{L2=12.8},{W=3.00},{RMAX=0.2},{Z=2.5},{NUT=0},{S1=0.40},{MC=HM061},{PRN=I/DWR 97/3-12.8},{PPATH=himod_st_keineiso_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter h11
[mm]
D2
Groove Diameter H8
[mm]
L2
Groove Width +0.2
[mm]
W
Ring Tickness
[mm]
RMAX
Radius
[mm]
Z
Ring Gap
[mm]
S1
Radial Clearance S1
[mm]
PRN
Trelleborg Polypac Ref. No.
ⁿ/ₐ
GR49D0120-HM061
GR49D0120
12.0
16.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 12/2-9.6
GR49D0140-HM061
GR49D0140
14.0
18.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 14/2-9.6
GR49D0150-HM061
GR49D0150
15.0
19.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 15/2-9.6
GR49D0160-HM061
GR49D0160
16.0
20.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 16/2-9.6
GR49D0180-HM061
GR49D0180
18.0
22.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 18/2-9.6
GR49D0200-HM061
GR49D0200
20.0
24.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.30
I/DWR 20/2-9.6
GR49D0220-HM061
GR49D0220
22.0
26.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 22/2-9.6
GR49D0240-HM061
GR49D0240
24.0
28.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 24/2-9.6
GR49D0250-HM061
GR49D0250
25.0
29.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 25/2-9.6
GR49D0260-HM061
GR49D0260
26.0
30.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 26/2-9.6
GR49D0270-HM061
GR49D0270
27.0
31.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 27/2-9.6
GR49D0280-HM061
GR49D0280
28.0
32.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 28/2-9.6
GR49D0300-HM061
GR49D0300
30.0
34.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 30/2-9.6
GRN1D0300-HM061
GRN1D0300
30.0
36.0
9.7
3.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 30/3-9.6
GR49D0310-HM061
GR49D0310
31.0
35.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 31/2-9.6
GR49D0320-HM061
GR49D0320
32.0
36.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 32/2-9.6
GR49D0340-HM061
GR49D0340
34.0
38.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 34/2-9.6
GR49D0350-HM061
GR49D0350
35.0
39.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 35/2-9.6
GRN5D0350-HM061
GRN5D0350
35.0
39.0
12.8
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 35/2-12.8
GRN1D0350-HM061
GRN1D0350
35.0
41.0
9.7
3.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 35/3-9.6
GR49D0360-HM061
GR49D0360
36.0
40.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 36/2-9.6
GRN1D0360-HM061
GRN1D0360
36.0
42.0
9.7
3.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 36/3-9.6
GR49D0370-HM061
GR49D0370
37.0
41.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 37/2-9.6
GR49D0380-HM061
GR49D0380
38.0
42.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 38/2-9.6
GR49D0400-HM061
GR49D0400
40.0
44.0
9.7
2.00
0.2
1.5
0.40
I/DWR 40/2-9.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성