품질보증 정보
카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
GR22 - Independent 2 way rotating joints
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Rotating Joints
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/rotating_joints/gr22_asmtab.prj},{NB=GR22.025.V0},{IDNR=},{CODE=GR22.025.V},{A=2 - G 1/4\"},{B=2 - G 1/4\"},{RP=0},{GU=Viton® + PTFE},{PR=-1 ÷ 12},{SP=120},{WG=1165},{C=78},{D=84.5},{E=66},{F=74},{G=M6x9},{GD=9.000},{H=33},{I=G 1/4\"},{L=11},{M=M10},{N=21.2},{O=18},{P=27.0},{H1=11.000},{H2=12.000},{H3=11.000},{H4=11.000},{H5=20.050},{H6=38.000},{H7=65.000},{H8=19.000},{VER=2},{PPATH=independent_rotating_joints_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Inlets
ⁿ/ₐ
B
Outlets
ⁿ/ₐ
GU
Gaskets
ⁿ/ₐ
PR
Pressure
[bar]
SP
Speed
[rpm]
WG
Weight [grams]
[g]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
GR22.025
GR22.025
2 - G 1/4"
2 - G 1/4"
NBR 75 Sh.A + PTFE
-1 ÷ 12
120
1165
78
84.5
66
74
M6x9
33
G 1/4"
11
M10
21.0
18
27.0
GR22.050
GR22.050
2 - G 1/2"
2 - G 1/2"
NBR 75 Sh.A + PTFE
-1 ÷ 12
120
1850
98
99.5
76
80
M8x12
29
-
-
M12
23.5
23
29.5
GR22.025.V
GR22.025.V
2 - G 1/4"
2 - G 1/4"
Viton® + PTFE
-1 ÷ 12
120
1165
78
84.5
66
74
M6x9
33
G 1/4"
11
M10
21.2
18
27.0
GR22.050.V
GR22.050.V
2 - G 1/2"
2 - G 1/2"
Viton® + PTFE
-1 ÷ 12
120
1850
98
99.5
76
80
M8x12
29
-
-
M12
23.5
23
29.5
GR22.025.L
GR22.025.L
2 - G 1/4"
2 - G 1/4"
NBR 75 Sh.A + PTFE for wa...
-1 ÷ 12
100
1165
78
84.5
66
74
M6x9
33
G 1/4"
11
M10
21.0
18
27.0
GR22.050.L
GR22.050.L
2 - G 1/2"
2 - G 1/2"
NBR 75 Sh.A + PTFE for wa...
-1 ÷ 12
100
1850
98
99.5
76
80
M8x12
29
-
-
M12
23.5
23
29.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성