피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 423 - Cabinet „U“ handles, Type B, Mounting from the operator's side
Elesa+Ganter
U-handles
GN 423
GN 423 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/gn423/gn423_b/gn_423_asmtab.prj},{NB=Geraetegriff GN 423-12-100-B-ELG},{PARTNUMBER=GN 423-12-100-B-ELG},{OBERVIS=Griffsteg eloxiert, naturfarben / Grifffüße hellgrau, matt},{B1=12},{L1=100},{B2=12.5},{D1=M5},{D2=4.3},{D3=12.5},{H1=40},{H2=34.5},{L2=112.5},{L3=5},{L4=14},{L5=5},{L6=10.5},{S=9},{VERS=3},{PPATH=gn_423_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0455},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
OBERVIS
Surface
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
±0.25
[mm]
B2
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L2
[mm]
L5
max.
[mm]
L6
[mm]
S
[mm]
OBER
Surface
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gerätegriff GN 423-12-55-...
GN 423-12-55-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
55
12.5
M5
12.5
40
34.5
67.5
5
10.5
9
ELS
0.0380
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-55-...
GN 423-12-55-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
55
12.5
M5
12.5
40
34.5
67.5
5
10.5
9
ESS
0.0380
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-55-...
GN 423-12-55-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
55
12.5
M5
12.5
40
34.5
67.5
5
10.5
9
ELG
0.0380
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-88-...
GN 423-12-88-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
88
12.5
M5
12.5
40
34.5
100.5
5
10.5
9
ELS
0.0430
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-88-...
GN 423-12-88-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
88
12.5
M5
12.5
40
34.5
100.5
5
10.5
9
ESS
0.0430
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-88-...
GN 423-12-88-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
88
12.5
M5
12.5
40
34.5
100.5
5
10.5
9
ELG
0.0430
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-100...
GN 423-12-100-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
100
12.5
M5
12.5
40
34.5
112.5
5
10.5
9
ELS
0.0455
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-100...
GN 423-12-100-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
100
12.5
M5
12.5
40
34.5
112.5
5
10.5
9
ESS
0.0455
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-100...
GN 423-12-100-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
100
12.5
M5
12.5
40
34.5
112.5
5
10.5
9
ELG
0.0455
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-120...
GN 423-12-120-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
120
12.5
M5
12.5
40
34.5
132.5
5
10.5
9
ELS
0.0480
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-120...
GN 423-12-120-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
120
12.5
M5
12.5
40
34.5
132.5
5
10.5
9
ESS
0.0480
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-120...
GN 423-12-120-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
120
12.5
M5
12.5
40
34.5
132.5
5
10.5
9
ELG
0.0480
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-180...
GN 423-12-180-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
180
12.5
M5
12.5
40
34.5
192.5
5
10.5
9
ELS
0.0590
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-180...
GN 423-12-180-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
180
12.5
M5
12.5
40
34.5
192.5
5
10.5
9
ESS
0.0590
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-180...
GN 423-12-180-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
180
12.5
M5
12.5
40
34.5
192.5
5
10.5
9
ELG
0.0590
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-235...
GN 423-12-235-B-ELS
Handle bar anodized, natu...
12
235
12.5
M5
12.5
40
34.5
247.5
5
10.5
9
ELS
0.0683
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-235...
GN 423-12-235-B-ESS
Handle bar anodized, blac...
12
235
12.5
M5
12.5
40
34.5
247.5
5
10.5
9
ESS
0.0683
39263000
YES
Gerätegriff GN 423-12-235...
GN 423-12-235-B-ELG
Handle bar anodized, natu...
12
235
12.5
M5
12.5
40
34.5
247.5
5
10.5
9
ELG
0.0683
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M.843 - Handles
Elesa+Ganter
21.06.2024
MAE-RKULG-3-15-CN-SS - Stainless Steel Single Row Deep Groove Ball Bearings
MÄDLER
10.04.2024
MAE-FREILAUF-BB - Ball bearing freewheels, Design BB
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성