피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
GALRS, GALRS R, GALRS RR
Fluro
Industry parts
Rod Ends
Series K
Male left hand thread
Stainless design
Requires Maintenance
GALRS, GALRS..R
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/massreihe_k_breite_ausf/aubengewinde_links/rostfreie_ausfuhrung/wartungspflichtig/galrs_galrsr/galrs_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf GALRS40 M 42x2 LH(0-0)},{IDNR=},{BEZ=GALRS40},{PDF=gars_galrs},{PPATH=galrs_asmtpl.prj},{D=40},{ALPHA=0},{ROT=0},{INFO=PDF-Datenblatt},{INFORMATION=},{INFO1=},{B=49},{M=35.00},{A=90},{F=142},{L=187},{O=44.2},{G=M 42x2 LH},{GNDM=42},{GP=2.000},{GKDM=39.546},{GL=78},{ST=235.0},{DT=116.0},{ZDR=290},{GEW=2570},{KIPPWINKEL=16},{ABD=nein},{BOLZEN=nein},{VERS=29},{VERSINFORMATION=1},{MD=360},{MAT1=rostfreier Stahl 1.4057},{MAT2=Sonderbronze CuSn8},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{CTN=84833038},{HIDDEN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
B
[mm]
M
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GL
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
ZDR
Limiting speed
[U/min]
GEW
Unit weight
[g]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[mm]
ABD
Seal
ⁿ/ₐ
BOLZEN
Bolt
ⁿ/ₐ
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner ring material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
GALRS3 M 3 LH
GALRS3
3
6
4.50
14
26
33
5.1
M 3 LH
15
7.0
1.8
0
6
14
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS5 M 5 LH
GALRS5
5
8
6.00
18
33
42
7.7
M 5 LH
20
6.2
3.3
0
13
13
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS6 M 6 LH
GALRS6
6
9
6.75
20
36
46
8.9
M 6 LH
22
8.8
4.3
1500
20
13
no
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS8 M 8 LH
GALRS8
8
12
9.00
24
42
54
10.4
M 8 LH
25
16.1
7.1
1200
33
14
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS10 M 10 LH
GALRS10
10
14
10.50
28
48
62
12.9
M 10 LH
29
25.5
10.0
1000
56
13
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS12 M 12 LH
GALRS12
12
16
12.00
32
54
70
15.4
M 12 LH
33
34.5
13.5
860
87
13
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS14 M 14 LH
GALRS14
14
19
13.50
36
60
78
16.8
M 14 LH
38
39.5
17.0
750
129
16
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS16 M 16 LH
GALRS16
16
21
15.00
42
66
87
19.3
M 16 LH
40
60.5
21.5
660
189
15
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS18 M 18x1.5 LH
GALRS18
18
23
16.50
46
72
95
21.8
M 18x1.5 LH
44
73.0
26.0
600
267
15
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS20 M 20x1.5 LH
GALRS20
20
25
18.00
50
78
103
24.3
M 20x1.5 LH
47
83.0
31.5
540
348
14
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS22 M 22x1.5 LH
GALRS22
22
28
20.00
54
84
111
25.8
M 22x1.5 LH
51
100.0
38.0
500
443
15
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS25 M 24x2 LH
GALRS25
25
31
22.00
60
94
124
29.6
M 24x2 LH
58
118.0
47.0
440
600
15
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS30 M 30x2 LH
GALRS30
30
37
25.00
70
110
145
34.8
M 30x2 LH
71
155.0
64.0
370
1030
17
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS35 M 36x2 LH
GALRS35
35
43
28.00
80
125
165
37.7
M 36x2 LH
73
191.0
80.0
330
1600
19
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS40 M 42x2 LH
GALRS40
40
49
35.00
90
142
187
44.2
M 42x2 LH
78
235.0
116.0
290
2570
16
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Bearing steel 100Cr6
84833038
GALRS3R M 3 LH
GALRS3R
3
6
4.50
14
26
33
5.1
M 3 LH
15
7.0
1.8
0
6
14
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS5R M 5 LH
GALRS5R
5
8
6.00
18
33
42
7.7
M 5 LH
20
6.2
3.3
0
13
13
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS6R M 6 LH
GALRS6R
6
9
6.75
20
36
46
8.9
M 6 LH
22
8.8
4.3
1500
20
13
no
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS8R M 8 LH
GALRS8R
8
12
9.00
24
42
54
10.4
M 8 LH
25
16.1
7.1
1200
33
14
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS10R M 10 LH
GALRS10R
10
14
10.50
28
48
62
12.9
M 10 LH
29
25.5
10.0
1000
56
13
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS12R M 12 LH
GALRS12R
12
16
12.00
32
54
70
15.4
M 12 LH
33
34.5
13.5
860
87
13
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS14R M 14 LH
GALRS14R
14
19
13.50
36
60
78
16.8
M 14 LH
38
39.5
17.0
750
129
16
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS16R M 16 LH
GALRS16R
16
21
15.00
42
66
87
19.3
M 16 LH
40
60.5
21.5
660
189
15
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS18R M 18x1.5 LH
GALRS18R
18
23
16.50
46
72
95
21.8
M 18x1.5 LH
44
73.0
26.0
600
267
15
no
no
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
GALRS20R M 20x1.5 LH
GALRS20R
20
25
18.00
50
78
103
24.3
M 20x1.5 LH
47
83.0
31.5
540
348
14
yes
yes
360
Stainless steel 1.4057
Special high strength bro...
Stainless steel 1.4034
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성