품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 71752 - Fork head without bolt
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Fork joints, Fork heads
DIN71752 ST
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gabelgelenke_gabelkoepfe/din71752/din_71752.prj},{NB=Gabelkopf ohne Bolzen DIN71752-10-40-M10L},{ARTNR=DIN71752-10-40-M10L},{PARTNUMBER=DIN 71752-10-40-M10L},{V=1},{NORMNR=DIN 71752},{D1=10},{L1=40},{L1AUS=20 oder 40},{D2=M10L},{D2N=M 10},{D2L=M 10L},{D2F=M 10F},{D2A=10.0},{D2B=8.3},{A=20},{B=10},{D3=18},{L4=15.0},{L1X=20,40},{D2X='M10','M10L','M10F'},{WEIGHT=0.1020},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L1
Selection L1
[mm]
D2
Selection D2
[mm]
A
Width
[mm]
B
Length
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L2
Height
[mm]
L3
Height
[mm]
L4
Height
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-8-M4
4
8
M4
8
4
8
16
21
6.0
0.0050
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-4-16-M4
4
16
M4
8
4
8
24
29
6.0
0.0060
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-10-M5
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-10-M5L
5
10
M5L
10
5
9
20
26
7.5
0.0090
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-20-M5
5
20
M5
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-5-20-M5L
5
20
M5L
10
5
9
30
36
7.5
0.0130
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-12-M6
6
12
M6
12
6
10
24
31
9.0
0.0140
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-12-M6L
6
12
M6L
12
6
10
24
31
9.0
0.0105
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-24-M6
6
24
M6
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-6-24-M6L
6
24
M6L
12
6
10
36
43
9.0
0.0210
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8
8
16
M8
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8L
8
16
M8L
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-16-M8F
8
16
M8F
16
8
14
32
42
12.0
0.0360
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8
8
32
M8
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8L
8
32
M8L
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-8-32-M8F
8
32
M8F
16
8
14
48
58
12.0
0.0520
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10
10
20
M10
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10L
10
20
M10L
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-20-M10F
10
20
M10F
20
10
18
40
52
15.0
0.0720
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10
10
40
M10
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10L
10
40
M10L
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-10-40-M10F
10
40
M10F
20
10
18
60
72
15.0
0.1020
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12
12
24
M12
24
12
20
48
62
18.0
0.1100
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12L
12
24
M12L
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
73181900
YES
Gabelkopf ohne Bolzen DIN...
DIN71752-12-24-M12F
12
24
M12F
24
12
20
48
62
18.0
0.1170
73181900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성