피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPAU - Ultra - Straight, swivel brass conduit fitting, external thread
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
ULTRA
Straight
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/ultra/straight/fpau_str_swi_brass_ext_thr.prj},{NB=FPAU42-BM40B},{RELEASE=1},{CLR=Black as standard},{DES=NPB Metric Thread},{CT=FPAU},{NW=36},{CS=42},{A=M40x1.5},{T1=BM40},{NDM=40.0000},{KDM=38.1600},{B=15},{C=64},{D=63},{E=32.5},{FAF=50},{FAC=55},{CNSMAT=PA66 & Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=64.000},{HEXL=6.000},{MHEXL=10.000},{MCL=5.000},{VER=1.000},{SW=60.000},{CNL=38.000},{RL=42.000},{RD=42.500},{MOVE=60.1400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
FAF
Width across flats
ⁿ/ₐ
FAC
Diameter
[mm]
CNSMAT
Material
[mm]
FPAU16-BM16B
FPAU16-BM16B
Black as standard
NPB Metric Thread
12
16
M16x1.5
12
45
29
11.0
20
22
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU16-BM20B
FPAU16-BM20B
Black as standard
NPB Metric Thread
12
16
M20x1.5
12
45
29
14.5
24
26
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BM20B
FPAU21-BM20B
Black as standard
NPB Metric Thread
17
21
M20x1.5
12
45
32
14.5
24
26
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BM25B
FPAU21-BM25B
Black as standard
NPB Metric Thread
17
21
M25x1.5
12
45
32
19.5
29
32
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BM25B
FPAU28-BM25B
Black as standard
NPB Metric Thread
23
28
M25x1.5
12
50
44
19.5
29
32
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BM32B
FPAU28-BM32B
Black as standard
NPB Metric Thread
23
28
M32x1.5
13
50
44
26.5
38
42
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BM32B
FPAU34-BM32B
Black as standard
NPB Metric Thread
29
34
M32x1.5
13
53
51
26.5
38
42
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BM40B
FPAU34-BM40B
Black as standard
NPB Metric Thread
29
34
M40x1.5
14
53
51
26.5
48
53
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU42-BM40B
FPAU42-BM40B
Black as standard
NPB Metric Thread
36
42
M40x1.5
15
64
63
32.5
50
55
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU42-BM50B
FPAU42-BM50B
Black as standard
NPB Metric Thread
36
42
M50x1.5
17
64
63
42.0
58
64
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU54-BM50B
FPAU54-BM50B
Black as standard
NPB Metric Thread
48
54
M50x1.5
17
68
76
42.0
58
63
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU16-BPG9B
FPAU16-BPG9B
Black as standard
NPB PG Thread
12
16
PG9
10
40
29
11.0
22
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU16-BPG11B
FPAU16-BPG11B
Black as standard
NPB PG Thread
12
16
PG11
12
40
29
11.0
24
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BPG13B
FPAU21-BPG13B
Black as standard
NPB PG Thread
17
21
PG13.5
10
45
32
14.5
24
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU21-BPG16B
FPAU21-BPG16B
Black as standard
NPB PG Thread
17
21
PG16
13
45
32
14.5
29
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU28-BPG21B
FPAU28-BPG21B
Black as standard
NPB PG Thread
23
28
PG21
14
50
44
19.5
35
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU34-BPG29B
FPAU34-BPG29B
Black as standard
NPB PG Thread
29
34
PG29
14
54
51
26.5
42
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
FPAU42-BPG36B
FPAU42-BPG36B
Black as standard
NPB PG Thread
36
42
PG36
17
64
63
42.0
58
0
PA66 & Nickel Plated Bras...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성