피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FPADS - Standard weight nylon double slit corrugated flexible pliable conduit
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
Conduits
Corrugated conduits
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/conduits/corrugated_conduits/fpads.prj},{NB=FPADS 21B},{CLR=Black},{T1=FPADS},{NW=17},{NS=21},{P=F},{OD=21.2},{ID=13.9},{R=120},{CNSMAT=Nylon PA6},{INFO=HTML (online)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[mm]
OD
Outside diameter
[mm]
ID
Inside diameter
[mm]
R
Min Inside Bend Radius
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FPADS 11B
FPADS 11B
Black
8
11
11.5
6.2
70
Nylon PA6
FPADS 13B
FPADS 13B
Black
10
13
13.0
7.9
75
Nylon PA6
FPADS 16B
FPADS 16B
Black
12
16
15.8
10.3
100
Nylon PA6
FPADS 21B
FPADS 21B
Black
17
21
21.2
13.9
120
Nylon PA6
FPADS 28B
FPADS 28B
Black
-
28
28.5
20.5
170
Nylon PA6
FPADS 34B
FPADS 34B
Black
29
34
34.5
26.6
180
Nylon PA6
FPADS 42B
FPADS 42B
Black
36
42
42.5
32.0
200
Nylon PA6
FPADS 54B
FPADS 54B
Black
48
54
54.5
43.0
240
Nylon PA6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성