피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9115.4-2000 RJ - Steel pipe welding neck flanges with ring-joint face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.4-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.4-2000/gb9115.4-2000rj.prj},{NB=Flanges DN450-PN110 RJ GB/T9115.4},{IDNR=},{PN=110},{DN=450},{A=457.0},{D=745},{K=654.0},{L=45.0},{N=20},{M=M42},{GN=R69},{J=575.0},{P=533.40},{E=7.92},{F=11.91},{R1=0.8},{C=83.0},{H=184},{NN=546},{R=0},{B=435.0},{S=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel pipe
[mm]
D
outer dia. of flanges
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
GN
groove number;hermetic face
ⁿ/ₐ
J
min;hermetic face
[mm]
P
hermetic face
[mm]
E
[mm]
F
hermetic face
[mm]
R1
max;hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia. of flanges;STwhen DN>350 B is confirmed by user
[mm]
S
approximate distance of two flanges
[mm]
Flanges DN25-PN20 RJ GB/T...
20
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
14.5
56
49
0
26.5
4
Flanges DN32-PN20 RJ GB/T...
20
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
16.0
57
59
0
35.0
4
Flanges DN40-PN20 RJ GB/T...
20
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
17.5
62
65
0
41.0
4
Flanges DN50-PN20 RJ GB/T...
20
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
19.5
64
78
0
52.5
4
Flanges DN65-PN20 RJ GB/T...
20
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
22.5
70
90
0
62.5
4
Flanges DN80-PN20 RJ GB/T...
20
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
24.0
70
108
0
78.0
4
Flanges DN100-PN20 RJ GB/...
20
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
R36
171.0
149.22
6.35
8.74
0.8
24.0
76
135
0
102.5
4
Flanges DN125-PN20 RJ GB/...
20
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
R40
194.0
171.45
6.35
8.74
0.8
24.0
89
164
0
128.0
4
Flanges DN150-PN20 RJ GB/...
20
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
R43
219.0
193.68
6.35
8.74
0.8
25.5
89
192
0
154.0
4
Flanges DN200-PN20 RJ GB/...
20
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
R48
273.0
247.65
6.35
8.74
0.8
29.0
102
246
0
202.5
4
Flanges DN250-PN20 RJ GB/...
20
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
R52
330.0
304.80
6.35
8.74
0.8
30.5
102
305
0
254.5
4
Flanges DN300-PN20 RJ GB/...
20
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
R56
406.0
381.00
6.35
8.74
0.8
32.0
114
365
10
305.0
4
Flanges DN350-PN20 RJ GB/...
20
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
R59
425.0
396.88
6.35
8.74
0.8
35.0
127
400
10
339.0
3
Flanges DN400-PN20 RJ GB/...
20
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
R64
483.0
454.02
6.35
8.74
0.8
37.0
127
457
10
386.4
3
Flanges DN450-PN20 RJ GB/...
20
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
R68
546.0
517.52
6.35
8.74
0.8
40.0
140
505
10
435.0
3
Flanges DN500-PN20 RJ GB/...
20
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
R72
597.0
558.80
6.35
8.74
0.8
43.0
145
559
10
488.0
3
Flanges DN600-PN20 RJ GB/...
20
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
R76
711.0
673.10
6.35
8.74
0.8
48.0
152
664
10
590.0
3
Flanges DN15-PN50 RJ GB/T...
50
15
21.3
95
66.5
16.0
4
M14
R11
51.0
34.14
5.56
7.14
0.8
14.5
52
38
0
16.0
3
Flanges DN20-PN50 RJ GB/T...
50
20
26.9
120
82.5
18.0
4
M16
R13
63.5
42.88
6.35
8.74
0.8
16.0
57
48
0
21.0
4
Flanges DN25-PN50 RJ GB/T...
50
25
33.7
125
89.0
18.0
4
M16
R16
70.0
50.80
6.35
8.74
0.8
17.5
62
54
0
26.5
4
Flanges DN32-PN50 RJ GB/T...
50
32
42.4
135
98.5
18.0
4
M16
R18
79.5
60.32
6.35
8.74
0.8
19.5
65
64
0
35.0
4
Flanges DN40-PN50 RJ GB/T...
50
40
48.3
155
114.5
22.0
4
M20
R20
90.5
68.28
6.35
8.74
0.8
21.0
68
70
0
41.0
4
Flanges DN50-PN50 RJ GB/T...
50
50
60.3
165
127.0
18.0
8
M16
R23
108.0
82.55
7.92
11.91
0.8
22.5
70
84
0
52.5
6
Flanges DN65-PN50 RJ GB/T...
50
65
73.0
190
149.0
22.0
8
M20
R26
127.0
101.60
7.92
11.91
0.8
25.5
76
100
0
62.5
6
Flanges DN80-PN50 RJ GB/T...
50
80
88.9
210
168.5
22.0
8
M20
R31
146.0
123.82
7.92
11.91
0.8
29.0
79
118
0
78.0
6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
509 - Bronze Check Valve - 125 SWP - 200 WOG - Horizontal Swing - Threaded ...
Milwaukee Valve
06.03.2024
507 Series - Bronze Check Valve
Milwaukee Valve
06.03.2024
P-SOUK65-40-1 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9116.4-2000 RJ - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with ring-j...
Chinese Manufacturers
21.05.2014
P-SOUK65-40-2 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
21.05.2014
WPA - Double banjo
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPLJ-C - L type connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
VFL M5 - Miniature vacuum in-line filters
CONVUM Ltd.
21.02.2017
PWG - Oval pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
NAPWTH/NAPWYH - Pad with spring fitting, non-rotative
CONVUM Ltd.
17.05.2021
PS - Simple pad
CONVUM Ltd.
17.05.2021
NAPBTS/NAPBYS - Pad with spring fitting
CONVUM Ltd.
17.05.2021
WPUL - Union elbow
CONVUM Ltd.
28.05.2020
WPC - Male connector
CONVUM Ltd.
28.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성