피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5433 - Membrane non-return valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Non-return valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/non_return_valves/5433.prj},{NB=174906(400)},{ARTNR=174906},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=150},{L=400},{F=285},{W=44.0},{PN=16},{D=106.0},{D2=109.0},{F2=200},{T=81.0},{T2=40},{T3=281.0},{D4=97.70},{D5=110.75},{D6=139.27},{R=100.00},{NOH=8},{NOH2=16},{NOHR2=180},{SW=19},{DH=11.5},{K1=45.92},{G1=110.87},{RR=75.0},{D7=119.26},{D7L=109.52},{D8=152.50},{D8L=154.06},{DR=75.00},{DR2=100.00},{TTE=95.00},{SWR=6},{SWEX=10},{ONX=2},{RB=30.00},{TB=22.24},{EX=145.00},{LX=328.33},{RX=16.00},{EEX=7.00},{SWX=17.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Part number
[mm]
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
L
[mm]
F
Ø
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
ⁿ/ₐ
Fig. 5433 40 174900
174900
Epoxy coating
40
180
150
8.4
16
Fig. 5433 50 174901
174901
Epoxy coating
50
200
165
12.0
16
Fig. 5433 65 174902
174902
Epoxy coating
65
240
185
18.0
16
Fig. 5433 80 174903
174903
Epoxy coating
80
260
200
20.0
16
Fig. 5433 100 174904
174904
Epoxy coating
100
300
220
33.5
16
Fig. 5433 125 174905
174905
Epoxy coating
125
350
250
38.0
16
Fig. 5433 150 174906
174906
Epoxy coating
150
400
285
44.0
16
Fig. 5433 200 174917
174917
Epoxy coating
200
500
340
84.0
10
Fig. 5433 200 174907
174907
Epoxy coating
200
500
340
84.0
16
Fig. 5433 250 174918
174918
Epoxy coating
250
600
405
134.0
10
Fig. 5433 250 174908
174908
Epoxy coating
250
600
405
134.0
16
Fig. 5433 300 174919
174919
Epoxy coating
300
700
460
220.0
10
Fig. 5433 300 174909
174909
Epoxy coating
300
700
460
220.0
16
Fig. 5433 350 174920
174920
Epoxy coating
350
800
533
280.0
10
Fig. 5433 400 174921
174921
Epoxy coating
400
900
597
390.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성