품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RFF G - ISO Threaded unions and accessories Stainless steel 316L FEMALE / FEMALE MACHINED REDUCERS
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Reducers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/reducers/i_rff_g.prj},{NB=fginox_RFF3225G},{REF=RFF3225G},{DN=32-25},{F=1\"1/4},{FX=41.910},{G=1\"},{GX=33.249},{L=45},{A=50},{B=42},{WEIGHT=0.240},{RAC=Gaz/BSP},{FOR=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - RFF85G
RFF85G
8-5
1/4"
1/8"
27
18
14
0.025
Gaz/BSP
FG INOX - RFMF125G
RFMF125G
12-5
3/8"
1/8"
30
22
16
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RFF128G
RFF128G
12-8
3/8"
1/4"
30
22
17
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - RFF155G
RFF155G
15-5
1/2"
1/8"
36
25
16
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RFF158G
RFF158G
15-8
1/2"
1/4"
36
25
17
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RFF1512G
RFF1512G
15-12
1/2"
3/8"
36
25
21
0.070
Gaz/BSP
FG INOX - RFF205G
RFF205G
20-5
3/4"
1/8"
38
32
16
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RFF208G
RFF208G
20-8
3/4"
1/4"
38
32
17
0.130
Gaz/BSP
FG INOX - RFF2012G
RFF2012G
20-12
3/4"
3/8"
38
32
21
0.120
Gaz/BSP
FG INOX - RFF2015G
RFF2015G
20-15
3/4"
1/2"
38
32
27
0.110
Gaz/BSP
FG INOX - RFF258G
RFF258G
25-8
1"
1/4"
43
40
16
0.165
Gaz/BSP
FG INOX - RFF2512G
RFF2512G
25-12
1"
3/8"
43
40
21
0.165
Gaz/BSP
FG INOX - RFF2515G
RFF2515G
25-15
1"
1/2"
43
40
27
0.150
Gaz/BSP
FG INOX - RFF2520G
RFF2520G
25-20
1"
3/4"
43
40
33
0.150
Gaz/BSP
FG INOX - RFF3212G
RFF3212G
32-12
1"1/4
3/8"
45
50
21
0.255
Gaz/BSP
FG INOX - RFF3215G
RFF3215G
32-15
1"1/4
1/2"
45
50
27
0.255
Gaz/BSP
FG INOX - RFF3220G
RFF3220G
32-20
1"1/4
3/4"
45
50
33
0.240
Gaz/BSP
FG INOX - RFF3225G
RFF3225G
32-25
1"1/4
1"
45
50
42
0.240
Gaz/BSP
FG INOX - RFF4015G
RFF4015G
40-15
1"1/2
1/2"
50
55
27
0.350
Gaz/BSP
FG INOX - RFF4020G
RFF4020G
40-20
1"1/2
3/4"
50
55
33
0.340
Gaz/BSP
FG INOX - RFF4025G
RFF4025G
40-25
1"1/2
1"
50
55
42
0.310
Gaz/BSP
FG INOX - RFF4032G
RFF4032G
40-32
1"1/2
1"1/4
50
55
55
0.310
Gaz/BSP
FG INOX - RFF5020G
RFF5020G
50-20
2"
3/4"
57
70
33
0.670
Gaz/BSP
FG INOX - RFF5025G
RFF5025G
50-25
2"
1"
57
70
42
0.670
Gaz/BSP
FG INOX - RFF5032G
RFF5032G
50-32
2"
1"1/4
57
70
55
0.650
Gaz/BSP
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성