피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.MF G - ISO Threaded unions Conical seat MALE / FEMALE MACHINED UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Conical seat casting unions
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/conical_seat_machined_unions/i_mf_g.prj},{NB=fginox_MF65G},{REF=MF65G},{DN=65},{G=2\"1/2},{GX=75.184},{L=88},{R=80},{S=92},{T=71},{WEIGHT=1.125},{RAC=Gaz/BSP},{PPATH=i_mf_g/i_mf_g_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
RAC
Connection
ⁿ/ₐ
FG INOX - MF5G
MF5G
5
1/8"
32
17
21
10
0.045
Gaz/BSP
FG INOX - MF8G
MF8G
8
1/4"
38
17
21
11
0.040
Gaz/BSP
FG INOX - MF12G
MF12G
12
3/8"
42
21
24
14
0.060
Gaz/BSP
FG INOX - MF15G
MF15G
15
1/2"
49
27
30
18
0.110
Gaz/BSP
FG INOX - MF20G
MF20G
20
3/4"
57
36
36
24
0.190
Gaz/BSP
FG INOX - MF25G
MF25G
25
1"
66
37
46
30
0.315
Gaz/BSP
FG INOX - MF32G
MF32G
32
1"1/4
70
46
55
38
0.420
Gaz/BSP
FG INOX - MF40G
MF40G
40
1"1/2
71
52
60
45
0.470
Gaz/BSP
FG INOX - MF50G
MF50G
50
2"
79
63
70
54
0.695
Gaz/BSP
FG INOX - MF65G
MF65G
65
2"1/2
88
80
92
71
1.125
Gaz/BSP
FG INOX - MF80G
MF80G
80
3"
100
94
110
84
1.715
Gaz/BSP
FG INOX - MF100G
MF100G
100
4"
122
120
150
108
3.700
Gaz/BSP
FG INOX - MF8B
MF8B
8
1/4"
38
17
21
11
0.040
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF12B
MF12B
12
3/8"
42
21
24
14
0.060
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF15B
MF15B
15
1/2"
49
27
30
18
0.110
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF20B
MF20B
20
3/4"
57
36
36
24
0.190
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF25B
MF25B
25
1"
66
37
46
30
0.315
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF32B
MF32B
32
1"1/4
70
46
55
38
0.420
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF40B
MF40B
40
1"1/2
71
52
60
45
0.470
NPT/BRIGGS
FG INOX - MF50B
MF50B
50
2"
79
63
70
54
0.695
NPT/BRIGGS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성