피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EN1/4A - NPT Thread Plug
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Push Fit Thread Plugs
NPT Thread Plugs
NPT Thread Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09040000/l4_f09040200/p050740/en1_4a.prj},{NB=EN1/2A},{PN=EN1/2A},{AMERSID=1040129},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Low-Density Polyethylene},{COLOR=Blue},{NPT=1/2},{A=0.785},{AM=19.94},{B=0.690},{BM=17.53},{C=0.906},{CM=23.02},{D=0.500},{DM=12.70},{E=0.625},{EM=15.88},{TT=0.060},{R=0.016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
NPT
NPT Size Inside Diameter
ⁿ/ₐ
A
A Outside Major Diameter Inch
[인치]
AM
A Outside Major Diameter Inch
[mm]
B
B Outside Minor Diameter Inch
[인치]
BM
B Outside Minor Diameter Metric
[mm]
C
C Flange Diameter Inch
[인치]
CM
C Flange Diameter Metric
[mm]
EN1/4A
EN1/4A
1040130
-
-
Low-Density Polyethylene
Blue
1/4
0.485
12.32
0.420
10.67
0.609
15.48
EN-1/4
EN-1/4
-
-
1040130
Low-Density Polyethylene
Blue
1/4
0.485
12.32
0.420
10.67
0.609
15.48
EN3/8A
EN3/8A
1040135
-
-
Low-Density Polyethylene
Blue
3/8
0.640
16.26
0.550
13.97
0.766
19.45
EN-3/8
EN-3/8
-
-
1040135
Low-Density Polyethylene
Blue
3/8
0.640
16.26
0.550
13.97
0.766
19.45
EN1/2A
EN1/2A
1040129
-
-
Low-Density Polyethylene
Blue
1/2
0.785
19.94
0.690
17.53
0.906
23.02
EN-1/2
EN-1/2
-
-
1040129
Low-Density Polyethylene
Blue
1/2
0.785
19.94
0.690
17.53
0.906
23.02
EN3/4A
EN3/4A
1040134
-
-
Low-Density Polyethylene
Blue
3/4
0.975
24.77
0.870
22.10
1.094
27.78
EN-3/4
EN-3/4
-
-
1040134
Low-Density Polyethylene
Blue
3/4
0.975
24.77
0.870
22.10
1.094
27.78
EN1A
EN1A
1040131
-
-
Low-Density Polyethylene
Blue
1
1.200
30.48
1.090
27.69
1.344
34.13
EN-1
EN-1
-
-
1040131
Low-Density Polyethylene
Blue
1
1.200
30.48
1.090
27.69
1.344
34.13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성