피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62219 - Vis à tête cylindrique réduite 6 pans creux avec trou de guidage - DIN 912 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Hexagon socket head cap screw
inox_a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_6_pans/inox_a2/62219.prj},{NB=emile_maurin_622198X12},{REF=622198X12},{DXL=8x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8},{L=12},{D3=6.466},{LG=7.000},{LS=3.200},{P=1.250},{S=6},{T=3.000},{DK=13.0},{K=5.0},{DA=9.200},{DW=12.030},{DH=4.000},{R=0.400},{V=0.800},{T1=6.500},{F=1.020},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 622194X8
622194X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
3
7.0
2.8
L
Emile Maurin 622194X10
622194X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
3
7.0
2.8
L
Emile Maurin 622194X12
622194X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
3
7.0
2.8
L
Emile Maurin 622194X16
622194X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622194X20
622194X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622194X25
622194X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622194X30
622194X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622194X35
622194X35
4x35
Acier inoxydable A2
4
35
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622194X40
622194X40
4x40
Acier inoxydable A2
4
40
3
7.0
2.8
14
Emile Maurin 622195X8
622195X8
5x8
Acier inoxydable A2
5
8
4
8.5
3.5
L
Emile Maurin 622195X10
622195X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
4
8.5
3.5
L
Emile Maurin 622195X12
622195X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
4
8.5
3.5
L
Emile Maurin 622195X16
622195X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
4
8.5
3.5
L
Emile Maurin 622195X20
622195X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X25
622195X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X30
622195X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X35
622195X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X40
622195X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X50
622195X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622195X60
622195X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
4
8.5
3.5
16
Emile Maurin 622196X8
622196X8
6x8
Acier inoxydable A2
6
8
5
10.0
4.0
L
Emile Maurin 622196X10
622196X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
5
10.0
4.0
L
Emile Maurin 622196X12
622196X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
5
10.0
4.0
L
Emile Maurin 622196X16
622196X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
5
10.0
4.0
L
Emile Maurin 622196X20
622196X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
5
10.0
4.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성