피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-15 - Roue charge moyenne à bandage caoutchouc, jante en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-15 Roue charge moyenne à bandage caoutchouc, jante en polyamide
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_15/38_15.prj},{NB=emile_maurin_38-155-160},{REF=38-155-160},{FORME=Bandage standard},{ROULEMENT=Roulement à billes},{D1=160},{D2=20},{L1=50.0},{L2=60},{CHARGE=350},{INFOS=INFOTEXTE},{X=9},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
ROULEMENT
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-150-80
38-150-80
Bandage standard
Roulement à rouleaux
80
12
32.0
35
120
Emile Maurin 38-150-100
38-150-100
Bandage standard
Roulement à rouleaux
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-150-125
38-150-125
Bandage standard
Roulement à rouleaux
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-150-160
38-150-160
Bandage standard
Roulement à rouleaux
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-150-200
38-150-200
Bandage standard
Roulement à rouleaux
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-150-250
38-150-250
Bandage standard
Roulement à rouleaux
250
25
50.0
60
450
Emile Maurin 38-155-100
38-155-100
Bandage standard
Roulement à billes
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-155-125
38-155-125
Bandage standard
Roulement à billes
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-155-160
38-155-160
Bandage standard
Roulement à billes
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-155-200
38-155-200
Bandage standard
Roulement à billes
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-155-250
38-155-250
Bandage standard
Roulement à billes
250
20
50.0
60
550
Emile Maurin 38-157-80
38-157-80
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
80
12
32.0
35
120
Emile Maurin 38-157-100
38-157-100
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-157-125
38-157-125
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
125
15
40.0
45
250
Emile Maurin 38-157-160
38-157-160
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-157-200
38-157-200
Bandage non tachant
Roulement à rouleaux
200
20
50.0
60
450
Emile Maurin 38-158-100
38-158-100
Bandage non tachant
Roulement à billes
100
15
38.0
45
170
Emile Maurin 38-158-160
38-158-160
Bandage non tachant
Roulement à billes
160
20
50.0
60
350
Emile Maurin 38-158-200
38-158-200
Bandage non tachant
Roulement à billes
200
20
50.0
60
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 38-08 - Roue charge moyenne à bandage caoutchouc jante en polypropyl...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-60 - Roue charge moyenne à bandage polyuréthane, jante en polyami...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
MAE-AP-BR-PL-LA - Roulettes d'appareil, roulettes fixes avec platine à viss...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 32-242 - Goupille bêta double spire acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-20 - Roue charge moyenne en polyamide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-55 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
66CC - Roues en polyurethane "TR", corps en polyamide 6, moyeu avec rouleme...
Tellurerota
06.05.2024
Modèle 38-16 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle B2-LFR - Galets à billes pour arbres cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle 38-23 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-40 - Roue forte charge à bandage caoutchouc, jante en aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 38-10 - Roulette charge moyenne pivotante ou fixe, à platine
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Stepper motor - Motors and controls
RK Rose+Krieger
18.06.2024
AC Induction Motor with Brake - Flange Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성