피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23200.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2320012X160_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=DIN 912},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2320012X160},{LODLEVEL=400},{DXL=12x160},{IDNR=},{D=12},{L=160},{LG=124.000},{LF=1.450},{D3=9.853},{P=1.750},{S=10.0},{DK=18.0},{DA=13.700},{DS=12.000},{E=11.430},{K=12.0},{HM=36.000},{R=0.600},{T=6.000},{V=1.200},{DW=17.230},{W=4.800},{FORM=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
emile_maurin_232003X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X6
3x6
3
6
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X8
3x8
3
8
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X10
3x10
3
10
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X12
3x12
3
12
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X16
3x16
3
16
2.5
5.5
3.0
L
emile_maurin_232003X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X20
3x20
3
20
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X25
3x25
3
25
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X30
3x30
3
30
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X35
3x35
3
35
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232003X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232003X40
3x40
3
40
2.5
5.5
3.0
18
emile_maurin_232004X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X6
4x6
4
6
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X8
4x8
4
8
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X10
4x10
4
10
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X12
4x12
4
12
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X14
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X14
4x14
4
14
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X16
4x16
4
16
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X18
4x18
4
18
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X20
4x20
4
20
3.0
7.0
4.0
L
emile_maurin_232004X22
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X22
4x22
4
22
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X25
4x25
4
25
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X30
4x30
4
30
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X35
4x35
4
35
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X40
4x40
4
40
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X45
4x45
4
45
3.0
7.0
4.0
20
emile_maurin_232004X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Brut
-
-
232004X50
4x50
4
50
3.0
7.0
4.0
20
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성