피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 20210G5A - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Acier classe 8.8 GEOMET® 500A
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20210g5a.prj},{NB=emile_maurin_20210G5A 12X65},{REF=20210G5A 12X65},{DXL=12x65},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=12},{L=65},{S=18},{K=7.5},{IDNR=},{D3=9.853},{P=1.750},{A=5.250},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{E=20.030},{R=0.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 20210G5A 4X1...
20210G5A 4X12
4x12
Acier brut classe 8.8
4
12
7
2.8
Emile Maurin 20210G5A 4X2...
20210G5A 4X20
4x20
Acier brut classe 8.8
4
20
7
2.8
Emile Maurin 20210G5A 5X1...
20210G5A 5X12
5x12
Acier brut classe 8.8
5
12
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X1...
20210G5A 5X16
5x16
Acier brut classe 8.8
5
16
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X2...
20210G5A 5X20
5x20
Acier brut classe 8.8
5
20
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X2...
20210G5A 5X25
5x25
Acier brut classe 8.8
5
25
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 5X3...
20210G5A 5X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
8
3.5
Emile Maurin 20210G5A 6X1...
20210G5A 6X12
6x12
Acier brut classe 8.8
6
12
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X1...
20210G5A 6X16
6x16
Acier brut classe 8.8
6
16
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X20
6x20
Acier brut classe 8.8
6
20
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X22
6x22
Acier brut classe 8.8
6
22
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X2...
20210G5A 6X25
6x25
Acier brut classe 8.8
6
25
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X3...
20210G5A 6X30
6x30
Acier brut classe 8.8
6
30
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X4...
20210G5A 6X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X4...
20210G5A 6X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X5...
20210G5A 6X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X5...
20210G5A 6X55
6x55
Acier brut classe 8.8
6
55
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X6...
20210G5A 6X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 6X7...
20210G5A 6X70
6x70
Acier brut classe 8.8
6
70
10
4.0
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X10
8x10
Acier brut classe 8.8
8
10
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X12
8x12
Acier brut classe 8.8
8
12
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X14
8x14
Acier brut classe 8.8
8
14
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X16
8x16
Acier brut classe 8.8
8
16
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X1...
20210G5A 8X18
8x18
Acier brut classe 8.8
8
18
13
5.3
Emile Maurin 20210G5A 8X2...
20210G5A 8X20
8x20
Acier brut classe 8.8
8
20
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 24301 - Hexagon socket countersunk head screw - ISO 10642 10.9 cl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22010G5A - Hexagon nut - ISO 4032 8 class geomet® 500a
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20210 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - P...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 72701 - Pal self locking counter nut DIN 7967 - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22016 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated 200 hsst
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 72131 - Serrated lock washer JZ type internal teeth Zinc plated 4...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 2...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 64501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 12506 - Low hexagon nut - ISO 4035 04 class - Zinc plated 200 HSS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성