피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 19752 - Ecrou à sertir à la presse - Inox AISI 300
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rivetage - Sertissage
piece_auto_sertissable
ecrou
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rivetage/piece_auto_sertissable/ecrou/19752.prj},{NB=emile_maurin_19752V-CLS-M3-1 l 0},{D11=0.0},{DB1=0.000},{KB1=0.0},{KB2=0.0},{SL1=0.0},{SL2=0.000},{HK=0.00},{DK=0.0},{DM=0.0},{AD=0.0},{AZ=0},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=0.00},{KGS=0.000},{ACD=0},{AUD=0.0},{H=0.0},{HI=0.0},{Z=0},{S=0.00},{AK=0},{ZTN=73181631},{EAN=4016111903426},{CL=23110902},{G1=3.000},{EKB=1.0},{EEHELP=6.300},{EF=0.0},{EA=0.97},{EC=4.00},{EB=0.00},{ELDHELP=4.22},{EL=0.0},{ETHELP=1.500},{EARL=4.8},{EAA=400},{EVA=1.10},{EAS=550},{EVS=1.70},{VERS=1},{ARTNR=10.431.030.001},{BEZ=Einpressmutter V-CLS-Edelstahl},{MAT1=Edelstahl },{MAT2=xxx},{SU=xxx},{AU=offen},{KO=xxx},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=0.000},{INFOPDF=PDF},{EMAT=Edelstahl 300er Serie},{EO=xxx},{FORM=l},{KB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
TOLE
Epaisseur mini
[mm]
E
+/-0,25
[mm]
T
+/-0,25
[mm]
A
max
[mm]
C
max
[mm]
DIA
Diamètre de perçage
[mm]
DIS
Distance minimal centre du trou/bord de tôle
[mm]
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M2.5-1
M2,5
1,00
6,30
1,50
0,97
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M2.5-2
M2,5
1,40
6,30
1,50
1,38
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-0
M3
0,80
6,30
1,50
0,77
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-1
M3
1,00
6,30
1,50
0,97
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M3-2
M3
1,40
6,30
1,50
1,38
4,20
4,22
4,80
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M4-1
M4
1,00
7,90
2,00
0,97
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M4-2
M4
1,40
7,90
2,00
1,38
5,38
5,41
6,90
Emile Maurin 19752V-CLSS-...
19752V-CLSS-M5-2
M5
1,40
8,70
2,00
1,38
6,38
6,40
7,10
Emile Maurin 19752V-CLS-M...
19752V-CLS-M6-2
M6
2,30
11,05
4,08
2,21
8,72
8,75
8,60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 19751 - Ecrou à sertir à la presse - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
10.03.2021
S / SS / CLS / CLSS / H - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
Self Clinching Nut - Blind Nut closed V-CLS
Honsel-Group
10.06.2024
Modèle 19754 - Ecrou à sertir à la presse pour toles dures - Inox AISI 400
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
10.03.2021
Modèle 19758 - Ecrou à sertir à la presse affleurant des 2 côtés - Inox AIS...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
10.03.2021
Modèle 19791 - Colonnette ouverte à sertir à la presse - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
11.04.2023
Modèle 19860 - Colonnette borgne à sertir à la presse - Inox AISI 300
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
11.04.2023
BN 20599 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® CLS/CLSS), stai...
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 20521 - Self-clinching threaded standoffs open type, for metallic materi...
Bossard Catalog
12.10.2023
Reference 23200 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62218 - Wing screw - american type - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 26603 - Flare-in nuts
Bossard Catalog
12.10.2023
RMHB - Mini rivet bushes
KVT Fastening
22.12.2023
Model 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성