피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-191 - Volant deux bras technopolymère à poignée éclipsable - Moyeu lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_19/13_191.prj},{NB=emile_maurin_13-191-160-14_0},{REF=13-191-160-14},{FORM=Moyeu lisse},{POS=0},{D1=160},{D2=14},{D3=26},{D4=25},{D5=40},{L1=27},{L2=51},{L3=25},{DIAM=23},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM05=24},{DIM08=29},{DIM11=65},{DESCRIPTION=VRTP.160+IR-A14},{DIM12=65},{DIM13=185},{D2X=14,16},{DIM14=15},{WEIGHT=388},{INFO1=13-191.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-191-80-8
13-191-80-8
Moyeu lisse
80
8
18
17
23
17
35
18
21
Emile Maurin 13-191-80-10
13-191-80-10
Moyeu lisse
80
10
18
17
23
17
35
18
21
Emile Maurin 13-191-100-1...
13-191-100-10
Moyeu lisse
100
10
18
17
25
17
37
20
22
Emile Maurin 13-191-100-1...
13-191-100-12
Moyeu lisse
100
12
18
17
25
17
37
20
22
Emile Maurin 13-191-125-1...
13-191-125-12
Moyeu lisse
125
12
22
21
31
22
44
22
23
Emile Maurin 13-191-125-1...
13-191-125-14
Moyeu lisse
125
14
22
21
31
22
44
22
23
Emile Maurin 13-191-160-1...
13-191-160-14
Moyeu lisse
160
14
26
25
40
27
51
25
23
Emile Maurin 13-191-160-1...
13-191-160-16
Moyeu lisse
160
16
26
25
40
27
51
25
23
Emile Maurin 13-191-200-1...
13-191-200-16
Moyeu lisse
200
16
30
31
50
34
61
28
26
Emile Maurin 13-191-200-2...
13-191-200-20
Moyeu lisse
200
20
30
31
50
34
61
28
26
Emile Maurin 13-191-250-2...
13-191-250-20
Moyeu lisse
250
20
35
34
59
38
70
32
28
Emile Maurin 13-191-250-2...
13-191-250-24
Moyeu lisse
250
24
35
34
59
38
70
32
28
Emile Maurin 13-191-300-2...
13-191-300-20
Moyeu lisse
300
20
40
42
66
43
78
36
28
Emile Maurin 13-191-300-2...
13-191-300-26
Moyeu lisse
300
26
40
42
66
43
78
36
28
Emile Maurin 13-191-375-2...
13-191-375-26
Moyeu lisse
375
26
40
42
69
43
82
38
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성