피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bahr Modultechnik
생성됨: 12.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bahr Modultechnik
Positioning system ELRZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 - Roller guide unit without drive
Bahr Modultechnik
Positioning systems
Non driven positioning systems EL/UL
Powered by
CAD모델 선택
{bahr_modultechnik/1_positioning_systems/1_2_el_ul_non/elrz_asmtab.prj},{NB=ELRZ60S100000000515(200,0)},{TYP=ELRZ 60S},{BG=60S},{Q=194},{HUB=200},{HUBST=0},{FPA=0},{STA=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=170},{B=108},{C=80},{D=47},{E=30},{F=42},{G=0.0},{H=0.0},{J=82.0},{K=94},{MM=-},{MMX=0.000},{NN=M 8},{NNX=8.000},{OO=M 8},{OOX=8.000},{P=59},{T=M6},{TT=6},{U=15.0},{V=30},{W=41},{X=27.0},{Y=26.0},{GG=4.4},{G1=0.61},{DPL=12.000},{Q1=194},{Q2=214},{L1=315},{L2=335},{BGX=60},{PPATH=assemblies/elrz_asmtpl.prj},{QMAX1=3000.000},{DDPL=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
LMAX
Total length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
MM
for
ⁿ/ₐ
NN
for
ⁿ/ₐ
OO
for
ⁿ/ₐ
P
Width
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Distance
[mm]
V
Distance
[mm]
W
Height
[mm]
X
Height
[mm]
Y
Length
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ELRZ30100000000358
ELRZ 30
158
ELRZ30100000000358
358
70
56
42
28
13
25
0.0
0.0
44.0
47
-
M 6
M 6
36
M4
10.0
16
21
16.0
16.0
0.6
0.13
ELRZ40100000000425
ELRZ 40
225
ELRZ40100000000425
425
100
66
58
37
18
32
0.0
0.0
58.0
64
-
M 6
M 6
49
M5
12.5
24
29
20.5
20.5
1.2
0.23
ELRZ60100000000490
ELRZ 60
290
ELRZ60100000000490
490
144
96
80
47
30
42
0.0
0.0
82.0
90
-
M 8
M 8
59
M6
15.0
30
41
27.0
26.0
3.4
0.61
ELRZ60S100000000515
ELRZ 60S
315
ELRZ60S100000000515
515
170
108
80
47
30
42
0.0
0.0
82.0
94
-
M 8
M 8
59
M6
15.0
30
41
27.0
26.0
4.4
0.61
ELRZ80100000000575
ELRZ 80
375
ELRZ80100000000575
575
170
117
100
68
40
60
10.0
30.0
110.0
121
M 6
M 10
M 10
90
M8
22.5
45
51
39.0
38.0
6.7
0.90
ELRZ80S100000000595
ELRZ 80S
395
ELRZ80S100000000595
595
190
126
100
68
40
60
12.5
30.0
110.0
122
M 6
M 10
M 8
90
M8
22.5
45
51
39.0
38.0
7.7
0.90
ELRZ100100000000730
ELRZ 100
530
ELRZ100100000000730
730
230
155
130
90
50
80
0.0
29.0
135.0
154
M 10
M 12
M 10
110
M10
23.0
64
65
50.0
50.0
17.5
1.50
ELRZ125100000000825
ELRZ 125
625
ELRZ125100000000825
825
295
200
160
110
60
100
0.0
30.0
167.0
191
M 10
M 12
M 12
130
M12
38.0
50
82
60.0
60.0
28.3
2.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Positioning system ER 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 - Roller guide uni...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system E 40, 60, 60S, 80, 80S - Roller guide unit without drive
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Belt drive) - Be...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELSZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (With widened be...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
DDF 2 - Rotary feed-through
SCHUNK
28.06.2023
Positioning system UL 40, 60, 80 - Roller guide unit without drive
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELVZ 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Internal belt drive) - ...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system ELZ 30, 40, 60, 60S, 80, 80S, 100, 125 (Belt drive with ...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system DSZ 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning ...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Coupling for toothed belt units - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Handwheel with keyway and locking screw - Accessories
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system DSZS 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning...
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QSR 60, 80, 100, 125 - Rail guide
Bahr Modultechnik
27.02.2023
Positioning system QSZE 60, 80, 100 - Belt drive
Bahr Modultechnik
12.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성