피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EJB Series Explosionproof - Enclosures
Eaton Crouse-Hinds
Enclosures
Metallic Enclosures – Explosionproof or Flameproof Hazardous Applications
EJB Series Explosionproof Enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/enclosures/metallic_encl_expl_flame_ha/ejb_series_explosionproof_encl/ejb_explosionproof_encl_asmtab.prj},{NB=EJB141006SA-C},{SERIES=EJB},{W=14},{L=10},{D=6},{MAT=SA},{HC=},{CV=C},{LOD=},{PPATH=parts/ejb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
W
Width
[인치]
S1
Style
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
WT
Weight
[LBS.]
EJB060404
EJB060404
EJB
6
Style D
10.280
8.250
6.670
6.500
5.000
43.000
EJB080604
EJB080604
EJB
8
Style D
12.410
10.410
6.670
8.500
7.000
64.000
EJB100806
EJB100806
EJB
10
Style C
14.590
12.410
8.860
10.500
9.000
60.000
EJB120604SA
EJB120604SA
EJB
12
Style D
16.470
10.470
6.600
8.500
11.000
32.000
EJB141006SA
EJB141006SA
EJB
14
Style D
19.040
15.020
8.880
12.500
13.000
66.000
EJB160404
EJB160404
EJB
16
Style D
20.470
8.470
6.680
6.500
15.000
86.000
EJB181206
EJB181206
EJB
18
Style C
23.310
17.310
9.164
17.260
11.500
101.000
EJB602212
EJB602212
EJB
22
Style C
67.000
29.500
15.056
0.000
0.000
0.000
EJB241208
EJB241208
EJB
24
Style C
29.560
17.560
12.065
17.260
17.500
149.000
EJB361208
EJB361208
EJB
36
Style C
41.060
17.060
12.267
17.260
29.500
185.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성