피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EGKO-..L-NPT/S-NPT - Straight male adaptor unions NPT with taper and O-ring
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/egko_l_npt_s_npt.prj},{NB=EGKO-35LNPT 5.4 708.1672.944.21},{TYPE=EGKO-35LNPT 5.4},{MATNR=708.1672.944.21},{SERIE=L},{PN=160},{D1=35},{NPT=1 1/4},{M1=45x2.0},{L1=66.5},{L2=39.5},{L3=26.0},{SW1=50},{SW2=46},{E1=28.0},{E2=28.0},{KG=505},{X1=40},{P1=2.0},{V1=1},{V2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E1
Diameter
[mm]
E2
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
EGKO-06LNPT 1.8 708.1672....
EGKO-06LNPT 1.8
708.1672.100.21
L
315
6
1/8
12x1.5
31.0
20.5
10.0
14
11
3.5
2.5
37
EGKO-08LNPT 1.4 708.1672....
EGKO-08LNPT 1.4
708.1672.170.21
L
315
8
1/4
14x1.5
38.0
23.5
14.0
17
14
6.5
4.0
69
EGKO-10LNPT 1.4 708.1672....
EGKO-10LNPT 1.4
708.1672.270.21
L
315
10
1/4
16x1.5
39.0
24.0
14.0
19
14
6.0
6.0
59
EGKO-12LNPT 3.8 708.1672....
EGKO-12LNPT 3.8
708.1672.390.21
L
315
12
3/8
18x1.5
40.5
23.0
17.0
22
19
8.0
8.0
102
EGKO-12LNPT 1.2 708.1672....
EGKO-12LNPT 1.2
708.1672.400.21
L
315
12
1/2
18x1.5
45.5
26.0
19.0
22
22
14.0
8.0
118
EGKO-15LNPT 1.2 708.1672....
EGKO-15LNPT 1.2
708.1672.534.21
L
315
15
1/2
22x1.5
51.5
30.5
19.0
27
22
14.0
10.0
159
EGKO-18LNPT 1.2 708.1672....
EGKO-18LNPT 1.2
708.1672.646.21
L
315
18
1/2
26x1.5
48.5
23.0
26.0
32
27
13.0
13.0
158
EGKO-22LNPT 3.4 708.1672....
EGKO-22LNPT 3.4
708.1672.768.21
L
160
22
3/4
30x2.0
54.0
32.0
20.0
36
27
19.0
17.0
216
EGKO-28LNPT 1.1 708.1672....
EGKO-28LNPT 1.1
708.1672.850.21
L
160
28
1
36x2.0
64.0
36.0
25.0
41
36
22.0
22.0
383
EGKO-35LNPT 5.4 708.1672....
EGKO-35LNPT 5.4
708.1672.944.21
L
160
35
1 1/4
45x2.0
66.5
39.5
26.0
50
46
28.0
28.0
505
EGKO-42LNPT 3.2 708.1672....
EGKO-42LNPT 3.2
708.1672.992.21
L
160
42
1 1/2
52x2.0
69.5
42.5
26.0
60
50
34.0
34.0
770
EGKO-06SNPT 1.4 708.1672....
EGKO-06SNPT 1.4
708.1672.110.31
S
630
6
1/4
14x1.5
38.0
23.5
14.0
17
14
6.5
2.5
61
EGKO-08SNPT 1.4 708.1672....
EGKO-08SNPT 1.4
708.1672.170.31
S
630
8
1/4
16x1.5
38.5
24.0
14.0
19
17
6.0
4.0
62
EGKO-10SNPT 3.8 708.1672....
EGKO-10SNPT 3.8
708.1672.280.31
S
630
10
3/8
18x1.5
40.5
14.5
26.0
22
19
6.0
6.0
90
EGKO-12SNPT 3.8 708.1672....
EGKO-12SNPT 3.8
708.1672.390.31
S
630
12
3/8
20x1.5
41.5
14.0
14.0
24
19
8.0
8.0
95
EGKO-14SNPT 1.2 708.1672....
EGKO-14SNPT 1.2
708.1672.504.31
S
630
14
1/2
22x1.5
51.5
31.5
19.0
27
22
12.0
8.0
177
EGKO-16SNPT 1.2 708.1672....
EGKO-16SNPT 1.2
708.1672.566.31
S
400
16
1/2
24x1.5
51.5
32.0
19.0
30
24
11.0
11.0
236
EGKO-20SNPT 3.4 708.1672....
EGKO-20SNPT 3.4
708.1672.708.31
S
400
20
3/4
30x2.0
54.5
28.0
26.0
36
27
16.0
14.0
283
EGKO-25SNPT 1.1 708.1672....
EGKO-25SNPT 1.1
708.1672.810.31
S
400
25
1
36x2.0
63.5
38.5
25.0
46
36
18.0
18.0
504
EGKO-30SNPT 5.4 708.1672....
EGKO-30SNPT 5.4
708.1672.902.31
S
400
30
1 1/4
42x2.0
68.0
44.0
26.0
50
46
23.0
23.0
650
EGKO-38SNPT 3.2 708.1672....
EGKO-38SNPT 3.2
708.1672.953.31
S
315
38
1 1/2
52x2.0
69.5
47.0
26.0
60
50
30.0
30.0
932
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EGKO-..LR-WD/SR-WD - Straight male adaptor unions with taper and O-ring, pr...
EXMAR
28.03.2023
B1 MALE STRAIGHT CONICAL
Metalwork
21.07.2022
ELKO-..L/S - Adjustable L fittings with taper and O-ring
EXMAR
27.09.2022
EGKO-..LM-WD/SM-WD - Straight male adaptor unions with taper and O-ring, pr...
EXMAR
28.03.2023
DIN ≈582 (1957) - Ring bolts
Fabory
13.02.2023
MEGA.DSS+ - Giga double swivel shackle, GRADUP
CODIPRO
06.09.2023
BN 1633 - Hex domed cap nuts for segment clamping bolts (~DIN 1587), stainl...
Bossard Catalog
26.01.2023
Ring Bolt SCR - Ring Bolt SCR
Sikla
27.06.2024
BN 1549 - Segment clamping bolts, X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571), A4, stainless...
Bossard Catalog
31.10.2023
W EO - Union elbow
Parker
29.02.2024
MM11 - Taper Straight, male
C Matic
11.03.2021
Adjustable male connectors with cone seal, 360° swivel range
Riegler
16.11.2015
E30016 - Mounting adapters
ifm_electronic
27.06.2024
X-A-FormB - Fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성