피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
EDF/ESF-ZK - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-Z
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_z/edf_es_zk_asmtab.prj},{NB=EDF 150 ZK},{ORDERNO=EDF 150 ZK},{WDAB=150x40},{LC=500},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=130.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 ZK 17},{VER=3},{VERB=6},{VERP=6},{VERS=6},{PPATH=ed_z_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDF 100 ZK
EDF 100 ZK
100x30
250
145
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
EDF 102 ZK
EDF 102 ZK
100x50
450
160
135x110
105x80
11
100.0
Ball bearing
EDF 125 ZK
EDF 125 ZK
125x30
300
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
EDF 126 ZK
EDF 126 ZK
125x40
400
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
EDF 127 ZK
EDF 127 ZK
125x50
480
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
EDF 150 ZK
EDF 150 ZK
150x40
500
195
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
EDF 151 ZK
EDF 151 ZK
150x50
800
202
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
EDF 175 ZK
EDF 175 ZK
175x40
650
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
EDF 200 ZK
EDF 200 ZK
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
EDF 250 ZK
EDF 250 ZK
250x60
1400
307
200x160
160x120
15
210.0
Ball bearing
EDF 300 ZK
EDF 300 ZK
300x70
1800
350
200x160
160x120
15
247.0
Ball bearing
ESF 301 ZK
ESF 301 ZK
300x100
2800
380
255x205
210x160
17
240.0
Ball bearing
EDF 400 ZK
EDF 400 ZK
400x100
3200
505
255x205
210x160
19
290.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성