slovenčina
English
EDF-PK/P/PB - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_p/edf_pk_p_pb_asmtab.prj},{NB=EDF 150 PB},{ORDERNO=EDF 150 PB},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=130.0},{WB=Roller bearing},{WHEEL=150 PB 20},{VER=3},{VERB=12},{VERP=12},{VERS=12},{PPATH=ed_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDF 101 PK
EDF 101 PK
100x37
250
146
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
EDF 101 P
EDF 101 P
100x37
250
146
105x85
80x60
9
90.0
Nylon plain bearing
EDF 126 PK
EDF 126 PK
125x45
500
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
EDF 126 P
EDF 126 P
125x45
500
172
135x110
105x80
11
112.5
Nylon plain bearing
EDF 150 PK
EDF 150 PK
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
EDF 150 PB
EDF 150 PB
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Roller bearing
EDF 150 P
EDF 150 P
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Nylon plain bearing
EDF 151 PK
EDF 151 PK
150x48
900
195
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
EDF 151 P
EDF 151 P
150x48
900
202
135x110
105x80
13
140.0
Nylon plain bearing
EDF 175 PK
EDF 175 PK
175x50
500
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
EDF 201 PK
EDF 201 PK
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
EDF 201 P
EDF 201 P
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Nylon plain bearing
EDF 250 PK
EDF 250 PK
250x60
1400
305
200x160
160x120
15
210.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성