피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WH, Bronze-PTFE / Steel self lubricated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.6
GN648.6 WH
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_6/gn648_6_wh/gn_648_6_h_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Gelenkkopf mit Schraube GN648.6-14-M14L-WH},{ARTNR=GN648.6-14-M14L-WH},{PARTNUMBER=GN 648.6-14-M14L-WH},{NORMNR=GN 648.6},{D1=14},{D2=M14L},{DG=14.000},{DK=11.546},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{L1=60},{L2=78},{L3=38},{W=16},{PPATH=gn_648_6_h_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1330},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
Movement angle
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5-WH
5
M5
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0150
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-5-M5L-WH
5
M5L
8
6.00
7.7
18
33
42
20
13
0.0130
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6-WH
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0190
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-6-M6L-WH
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
0.0200
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8-WH
8
M8
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0410
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-8-M8L-WH
8
M8L
12
9.00
10.4
24
42
54
25
14
0.0380
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10-WH
10
M10
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0610
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-10-M10L-WH
10
M10L
14
10.50
12.9
28
48
62
29
13
0.0620
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12-WH
12
M12
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0950
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-12-M12L-WH
12
M12L
16
12.00
15.4
32
54
70
33
13
0.0930
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14-WH
14
M14
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1340
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-14-M14L-WH
14
M14L
19
13.50
16.8
36
60
78
38
16
0.1330
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16-WH
16
M16
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2030
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-16-M16L-WH
16
M16L
21
15.00
19.3
42
66
87
40
15
0.2010
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5-WH
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2740
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-18-M18x1,5L-WH
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
72
95
44
15
0.2700
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5-WH
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3510
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-20-M20x1,5L-WH
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
78
103
47
14
0.3500
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5-WH
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4600
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-22-M22x1,5L-WH
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
84
111
51
15
0.4500
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2-WH
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6000
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-25-M24x2L-WH
25
M24x2L
31
22.00
29.6
60
94
124
58
15
0.6300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2-WH
30
M30x2
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
1.0300
84833038
YES
Edelstahl-Gelenkkopf mit ...
GN648.6-30-M30x2L-WH
30
M30x2L
37
25.00
34.8
70
110
145
71
17
0.6300
84833038
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN648.2 N - Ball joints with threaded stud, Type N
Berger Tools
25.05.2023
B0445 - Rod ends with ball bearing, external thread DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
KARM - Rod end with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WH, Br...
Ganter
19.06.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle 31-1238 - Embout à rotule à tige filetée inox - Inox/Bronze+PTFE - F...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type NH, Br...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 648.6 - Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt, Type WK, St...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Modèle 31-1234 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1216 - Embout à rotule à tige filetée acier - Bague acier+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-1231 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze - Filet...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
B0447 - Rod ends with plain bearing external thread, DIN ISO 12240-4
Blohm
03.06.2024
Modèle 31-1233 - Embout à rotule à tige filetée inox - Acier/Bronze+PTFE - ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 648.2 N - Ball joints with threaded stud, Type N
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성